Gamma
|
TeSys
Tesys deca
|
Productnaam
|
Tesys deca
|
Type product of component
|
Omschakelingscontactor
|
Korte naam apparaat
|
LC2D
|
Toepassing contactor
|
Resistieve belasting
|
Gebruikscategorie
|
AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
|
Presentatie product
|
Voorgemonteerd met omkeerstroomrail
|
Beschrijving polen
|
4P
|
Samenstelling vermogenspoolcontact
|
4 NO
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
Vermogenskring: <= 690 V AC 25...400 Hz
Vermogenskring: <= 300 V DC
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for vermogenskring
|
Type stuurkring
|
AC bij 50/60 Hz
|
[Uc] spanning stuurkring
|
48 V AC 50/60 Hz
|
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor
|
1 NO + 1 NC
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV conform IEC 60947
|
Overspanningscategorie
|
III
|
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A (at 60 °C) for signalisatiekring
40 A (at 60 °C) for vermogenskring
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
140 A AC for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
450 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
|
Nominaal uitschakelvermogen
|
450 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
|
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom
|
50 A 40 °C - 10 min for vermogenskring
120 A 40 °C - 1 min for vermogenskring
240 A 40 °C - 10 s for vermogenskring
380 A 40 °C - 1 s for vermogenskring
100 A - 1 s for signalisatiekring
120 A - 500 ms for signalisatiekring
140 A - 100 ms for signalisatiekring
|
Geassocieerde zekeringwaarde
|
10 A gG for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination type 1 for vermogenskring
40 A gG at <= 690 V coordination type 2 for vermogenskring
|
Gemiddelde impedantie
|
2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for vermogenskring
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
Vermogenskring: 690 V conform IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Signalisatiekring: 690 V conform IEC 60947-1
Signalisatiekring: 600 V CSA gecertificeerd
Signalisatiekring: 600 V UL gecertificeerd
|
Elektrische levensduur
|
1,4 Miljoen schakelingen 40 A AC-1 bij Ue <= 440 V
|
Vermogensdissipatie per pool
|
3,2 W AC-1
|
Voordeksel
|
Met
|
Type vergrendeling
|
Mechanisch
|
Montagesteun
|
Rail
Plaat
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Productcertificaten
|
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
CB
EU-RO-MR door DNV-GL
|
Aansluitingen - klemmen
|
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²rigide zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²rigide zonder
Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 2,5…10 mm²flexibel zonder
Vermogenskring: connector 2 kabel(s) 2,5…10 mm²flexibel zonder
Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 2,5…10 mm²flexibel met
Vermogenskring: connector 2 kabel(s) 2,5…10 mm²flexibel met
Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 2,5…16 mm²rigide zonder
Vermogenskring: connector 2 kabel(s) 2,5…16 mm²rigide zonder
|
Aandraaimoment
|
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Vermogenskring: 1,7 N.m - op connector - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Vermogenskring: 1,7 N.m - op connector - met schroevendraaier Philips No 2
Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv Nr. 2
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv Nr. 2
|
Werkingstijd
|
12...22 ms sluiten
4...19 ms openen
|
Niveau van veiligheid van de betrouwbaarheid
|
B10d = 1369863 cycli contactor met nominale belasting conform EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycli contactor met mechanische belasting conform EN/ISO 13849-1
|
Mechanische levensduur
|
15 Miljoen schakelingen
|
Maximale bedrijfssnelheid
|
3600 cyc/u bij <60 °C
|
Spoeltechnologie
|
Zonder ingebouwde suppressormodule
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
0.3...0.6 Uc (-40…60 °C):uitval AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operationeel AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operationeel AC 60 Hz
|
Inschakelstroom in VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (om 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (om 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
7,5 VA (om 20 °C) cos phi 0,3 60 Hz
7 VA (om 20 °C) cos phi 0,3 50 Hz
|
Warmteafvoer
|
2…3 W bij 50/60 Hz
|
Type hulpcontacten
|
Type mechanisch gekoppeld 1 NO + 1 NC conform IEC 60947-5-1
Type spiegelcontact 1 NC conform IEC 60947-4-1
|
Frequentie signaalcircuit
|
25...400 Hz
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA for signalisatiekring
|
Minimale schakelspanning
|
17 V for signalisatiekring
|
Niet-overlappingstijd
|
1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
|
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm for signalisatiekring
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 voorkant conform IEC 60529
|
Klimatologische bestendigheid
|
Conform IACS E10
Conform IEC 60947-1 Bijlage Q categorie D
|
Beschermende behandeling
|
TH conform IEC 60068-2-30
|
Vervuilingsgraad
|
3
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-40…60 °C
60…70 °C met deklassering
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-60…80 °C
|
Bedrijfshoogte
|
0...3000 m
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform IEC 60695-2-1
|
Vlamvertraging
|
V1 conform UL 94
|
Mechanische stevigheid
|
Trillingen contactor open: 2 Gn. 5...300 Hz
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn. 5...300 Hz
Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms
Schokken contactor open: 8 Gn gedurende 11 ms
|
Hoogte
|
91 mm
|
Breedte
|
90 mm
|
Diepte
|
98 mm
|
Nettogewicht
|
0,85 kg
|