Gamma
|
TeSys
|
Productnaam
|
TeSys F
|
Type product of component
|
Omkeercontactor
|
Korte naam apparaat
|
LC2F
|
Toepassing contactor
|
Motorsturing
Resistieve belasting
|
Gebruikscategorie
|
AC-1
AC-3
|
Presentatie product
|
Voorgemonteerd met omkeerstroomrail
|
Beschrijving polen
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
<= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
315 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
225 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3
|
Motorvermogen kW
|
100 kW bij 1000 V AC 50/60 Hz
110 kW bij 380...400 V AC 50/60 Hz
110 kW bij 415 V AC 50/60 Hz
110 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
129 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
63 kW bij 220...240 V AC 50/60 Hz
129 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz
|
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor
|
1 NO
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
8 kV
|
Overspanningscategorie
|
III
|
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
315 A (at 40 °C)
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
2250 A AC conforming to IEC 60947-4-1
|
Nominaal uitschakelvermogen
|
1800 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom
|
1800 A 40 °C - 10 s
1000 A 40 °C - 30 s
850 A 40 °C - 1 min
560 A 40 °C - 3 min
440 A 40 °C - 10 min
|
Geassocieerde zekeringwaarde
|
315 A gG at <= 440 V
250 A aM at <= 440 V
|
Gemiddelde impedantie
|
0,32 mOhm - Ith 315 A 50 Hz
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
1000 V conform IEC 60947-4-1
1500 V conform VDE 0110 groep C
|
Vermogensdissipatie per pool
|
16 W AC-3
|
Type vergrendeling
|
Mechanisch
|
Montagesteun
|
Plaat
|
Normen
|
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
EN 60947-1
|
Productcertificeringen
|
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
UL
ABS
CB
RMRoS
CCC
RINA
UKCA
|
Aansluitingen - klemmen
|
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²rigide zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²rigide zonder
Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 240 mm²
Vermogenskring: ringkabelschoenklemmen 1 kabel(s) 240 mm²
Vermogenskring: staaf 2 kabel(s) - railsectie: 32 x 4 mm
|
Aandraaimoment
|
Stuurkring: 1,2 N.m
Vermogenskring: 35 N.m
|