|
|
|
LC3D090AP7
starter ster-driehoek op profiel TeSys LC3-D - spoel 230 V AC
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
TeSys
Tesys deca
|
Productnaam
|
Tesys deca
|
Type product of component
|
Star delta starter
|
Korte naam apparaat
|
LC3D
|
Toepassing contactor
|
Motorsturing
|
Gebruikscategorie
|
AC-3
|
Presentatie product
|
Voorbedraad
|
Beschrijving polen
|
3 x 3P
|
Samenstelling vermogenspoolcontact
|
3 x 3 NO
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
Vermogenskring: <= 690 V AC 25...400 Hz
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for vermogenskring
|
Motorvermogen kW
|
4 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 415 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
|
Type stuurkring
|
AC bij 50/60 Hz
|
[Uc] spanning stuurkring
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor
|
1 NC voor KM1 star contactor
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV conform IEC 60947
|
Overspanningscategorie
|
III
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
Vermogenskring: 690 V conform IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Signalisatiekring: 690 V conform IEC 60947-1
Signalisatiekring: 600 V CSA gecertificeerd
Signalisatiekring: 600 V UL gecertificeerd
|
Elektrische levensduur
|
2 Miljoen schakelingen 9 A AC-3 bij Ue <= 440 V
|
Veiligheidskap
|
Beschermkap
|
Type vergrendeling
|
Mechanisch
|
Montagesteun
|
Rail
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
UL 508
EN 60947-5-1
IEC 60335-1
|
Productcertificeringen
|
RINA
CCC
BV
UL
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
DNV
CSA
|
Complementaire kenmerken
Aansluitingen - klemmen
|
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabelhuls
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabelhuls
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel met kabelhuls
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabelhuls
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide zonder kabelhuls
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide zonder kabelhuls
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabelhuls
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabelhuls
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel met kabelhuls
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabelhuls
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide zonder kabelhuls
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide zonder kabelhuls
|
Aandraaimoment
|
Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv Nr. 2
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv Nr. 2
|
Mechanische levensduur
|
15 Miljoen schakelingen
|
Maximale bedrijfssnelheid
|
30 cyc/u bij <60 °C
|
Starttijd
|
30 s
|
Spoeltechnologie
|
Zonder ingebouwde suppressormodule
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
Uitval: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Operationeel: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Operationeel: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
Inschakelstroom in VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Warmteafvoer
|
2…3 W bij 50/60 Hz
|
Type hulpcontacten
|
Mechanisch gekoppeld conform IEC 60947-5-1 3 x 1 NO + 1 NC
Spiegelcontact conform IEC 60947-4-1 3 x 1 NC
|
Frequentie signaalcircuit
|
25...400 Hz
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA for signalisatiekring
|
Minimale schakelspanning
|
17 V voor signalisatiekring
|
Niet-overlappingstijd
|
1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
|
Breedte
|
143 mm
|
Hoogte
|
124 mm
|
Diepte
|
143 mm
|
Nettogewicht
|
1,53 kg
|
Omgeving
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm for signalisatiekring
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 voorkant conform IEC 60529
|
Klimatologische bestendigheid
|
Conform IACS E10
Conform IEC 60947-1 Bijlage Q categorie D
|
Beschermende behandeling
|
TH conform IEC 60068-2-30
|
Vervuilingsgraad
|
3
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-60…80 °C
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-40…70 °C bij Uc
|
Bedrijfshoogte
|
3000 m zonder
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform IEC 60695-2-1
|
Vlamvertraging
|
V1 conform UL 94
|
Mechanische stevigheid
|
Trillingen contactor open: 2 Gn. 5...300 Hz
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn. 5...300 Hz
Schokken contactor open: 10 Gn gedurende 11 ms
Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,000 cm
|
Package 1 Width
|
18,000 cm
|
Package 1 Length
|
23,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,462 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,024 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|