Schneider-Electric Cebeo
 
LT3SE00BD foto- cebeo
LT3SE00BD
relais met PTC-sonde - LT3 met automatische herwapening- 24 V - 1 NC
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma LT3
Korte naam apparaat LT3SE
Type product of component Thermistor productie-eenheden
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Reset Automatische reset
Complementaire kenmerken
Spanningslimieten controlecircuit 0,8...1,25 Uc
Type en samenstelling contact 1 NC monospanning
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 5 A voor uitgangscontrolerelais
[Ui] nominale isolatiespanning Uitgangscontrolerelais: 500 V AC
[Ue] nominale bedrijfspanning 250 V AC 50/60 Hz voor uitgangscontrolerelais
Signaliseerfunctie Zonder
Type bediening Automatische reset
Omwisselbaarheid sonde Labelmarkering A conform IEC 60034-11
Hold-in stroomverbruik in W 1 W
Hold-in stroomverbruik in VA 2,5 VA
Weerstand 1500…1650 Ohm reset
2700…3100 Ohm schakeling
Aantal sondes 0…6
Ingangsspanning < 2.5 V (1500 Ohm) voor sonde
< 7,5 V (4000 Ohm) voor sonde conform IEC 60034-11
Maximum short circuit detection resistance 20 Ohm
Gebruiksvoorwaarden Aansluiten van sondes 400 m >1 mm²
Aansluiten van sondes 300 m >0,75 mm²
[Uimp] nominale stoothoudspanning 2,5 kV
Nominaal vermogen in VA 100 VA bij 220 V - elektrische duurzaamheid: 500000 cycli
Uitschakelvermogen 2 A bij 24 V DC DC-13
3 A bij 250 V AC AC-16
6 A bij 120 V AC AC-16
Aansluitingen - klemmen Vermogenskring: kooitype-connector 1 kabel(s) 0,75…2,5 mm²flexibel met
Vermogenskring: kooitype-connector 1 kabel(s) 0,75…2,5 mm²rigide met
Vermogenskring: kooitype-connector 1 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel zonder
Vermogenskring: kooitype-connector 1 kabel(s) 1…2,5 mm²rigide zonder
Vermogenskring: kooitype-connector 2 kabel(s) 0,75…2,5 mm²flexibel met
Vermogenskring: kooitype-connector 2 kabel(s) 0,75…2,5 mm²rigide met
Vermogenskring: kooitype-connector 2 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel zonder
Vermogenskring: kooitype-connector 2 kabel(s) 1…2,5 mm²rigide zonder
Aandraaimoment 0.8 N.m
Hoogte 100 mm
Breedte 22,5 mm
Diepte 100 mm
Gewicht product 0,22 kg
Omgeving
Normen IEC 60947-8
IEC 60034-11
VDE 0660
IP-beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conform VDE 0106
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -40…85 °C conform IEC 60068-2-2
-40…85 °C conform IEC 60068-2-2
Bedrijfshoogte <= 1500 m zonder temperatuurverlaging
> 1500...3000 m met temperatuurverlaging
Trillingsweerstand 1 gn 25...150 Hz conform IEC 60068-2-6
2.5 gn 2...25 Hz conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 5 gn 11 ms conform IEC 60068-2-27
Elektromagnetische compatibiliteit Weerstand tegen elektrostatische ontlading niveau 3 conform IEC 61000-4-2
Bestand tegen snelle overgang niveau 3 conform IEC 61000-4-4
Weerstand stroomstoot 1.2/50-8/20 level 4 conform IEC 61000-4-5
Gevoelig aan elektromagnetische velden niveau 3 conform IEC 61000-4-3
Bestand tegen micro-onderbrekingen en spanningsverlies conform IEC 61000-4-11
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 116 g
Hoogte verpakking 1 2,5 cm
Breedte verpakking 1 10,3 cm
Lengte verpakking 1 10,3 cm
Type verpakking 2 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 36
Gewicht verpakking 2 4,482 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months