Gamma
|
Compact
|
Productnaam
|
Compact NSXm
|
Productgamma
|
Compact NSXm
|
Korte naam apparaat
|
NSXm 160F
|
Type product of component
|
Beveiligingsschakelaar
|
Apparaattoepassing
|
Beveiliging
Distributie
|
Number of poles
|
4P
|
Beschrijving beveiligde polen
|
4d
|
Neutrale positie
|
Links
|
[In] nominale stroom
|
160 A bij 40 °C
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Type net
|
AC
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Geschiktheid voor isolatie
|
Ja conform EN/IEC 60947-2
|
Gebruikscategorie
|
Categorie A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
36 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
35 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
|
Performance level
|
F 36 kA 415 V AC
|
Naam uitschakeleenheid
|
TM-D
|
Technologie uitschakeleenheid
|
Thermisch-magnetisch
|
Beschermfuncties uitschakeleenheid
|
LI
|
Type bediening
|
Omschakelen
|
Circuit breaker mounting mode
|
Met schroeven
Opklikbaar
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
85 kA bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
36 kA bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
30 kA bij 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
|
Mechanische levensduur
|
20000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
10000 cycli bij 440 V In
20000 cycli bij 440 V In/2
5000 cycli bij 690 V In
10000 cycli bij 690 V In/2
|
Montagesteun
|
Plaat
DIN-rail
|
Connection terminals
|
1 Everlink kabelschoen draadmaat 2,5…70 mm², flexibel koper
1 Everlink kabelschoen draadmaat 2,5…95 mm², stijf of bedraad koper
|
Aansluitingssteek
|
35 mm met verbreders
27 mm zonder dwarsbalken
|
Stappen van 9 mm
|
12 module
|
Type bescherming
|
L : for beveiliging thermische overbelasting
I : for kortsluitbeveiliging (magnetisch)
|
Kaliber uitschakeleenheid
|
160 A bij 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Aanpasbaar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Vast
|
[Im] magnetic protection pick-up range
|
1250 A
|
Differentieelfunctie
|
Zonder
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 moduleplaatsen voor hulpcontact OF
1 moduleplaatsen voor alarmcontact SD
1 moduleplaatsen voor spanningsuitschakelspoel MN of MX
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Nettogewicht
|
1,42 kg
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7016)
|