|
|
|
LV434022
Powertag module voor Compact NSX 400-630 N/H/S/L- INS/INV 3p
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
PowerLogic
|
Productnaam
|
Powertag M630
|
Type product of component
|
Energiesensor
|
Kolom
|
3P
|
Maximale stroom [Imax]
|
630 A
|
[Ib] Basic current
|
100 A
|
Starting current
|
400 mA
|
Saturation current
|
1260 A
|
Productspecifieke toepassing
|
Energiebeheer
Overbelastingsalarm
Vermogensfactor
Belasting monitoring
Kring monitoring
|
Compatibiliteit product
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 Powertag Link C
Acti9 Powertag Link
Acti9 Powertag Link HD
Harmony-hub
Wiser IP-module
Ecostruxure panelserver universeel
Ecostruxure panelserver geavanceerd
Prismaset actief
|
Bereik compatibiliteit
|
Compact NSX Compact NSX400...630
Compact NS Compact ns 400/630
TeSys Tesys GV6
Easypact Easypact CVS400
Easypact Easypact CVS630
|
Type meting
|
Actieve en reactieve energie
Actief en reactief vermogen
Schijnbaar vermogen
Stroom
Spanning
Vermogensfactor
|
Nauwkeurigheidsklasse
|
Klasse 1 actieve energie conform IEC 61557-12
Klasse 2 reactieve energie conform IEC 61557-12
Klasse 1 actief vermogen conform IEC 61557-12
Klasse 2 reactief vermogen conform IEC 61557-12
Klasse 2 schijnbaar vermogen conform IEC 61557-12
Klasse 1 stroom conform IEC 61557-12
Klasse 0,5 spanning conform IEC 61557-12
Klasse 1 vermogensfactor conform IEC 61557-12
|
Type meting
|
Vermogensfactor 0...1: klasse 1 bij 25 °C conform IEC 61557-12
Actieve energie Ep IN/OUT/Tot 0...281 x 10exp(9) kWh: klasse 1 bij 25 °C conform IEC 61557-12
Reactieve energie Ep IN/OUT:Tot 0...281 x 10exp(9) kVARh: klasse 2 bij 25 °C conform IEC 61557-12
Spanning U12, U23, U31 320...480V: klasse 0,5 bij 25 °C conform IEC 61557-12
Spanning V1N, V2N, V3N 184...276V: klasse 0,5 bij 25 °C conform IEC 61557-12
Schijnbaar vermogen S, S1, S2, S5 221 VA...1048 kVA: klasse 2 bij 25 °C conform IEC 61557-12
Actief vermogen P, P1, P2, P5 221 W...1048 kW: klasse 1 bij 25 °C conform IEC 61557-12
Reactief vermogen Q, Q1, Q2, Q5 221 VAR...1048 kVAR: klasse 2 bij 25 °C conform IEC 61557-12
Stroom I1,I2,I3,Iavg 20...630 A: klasse 1 bij 25 °C conform IEC 61557-12
Frequentie 45...65 Hz
|
Montagelocatie
|
Basis
|
Montagesteun
|
Op vermogenschakelaar
|
Aansluitingssteek
|
45 mm
|
Bestemming product
|
Verdeelkast
|
IP-beschermingsgraad
|
Spanningsverlies met gemeten stroom bij spanningsverlies
|
Supportmedium transmissie
|
Radiofrequentie 2,4…2,4835 GHz conform IEEE 802.15.4 (11…26) transmissietijd < 5 ms
|
Emissievermogen
|
10 mW
|
Complementaire kenmerken
[Imp] maximale permanente stroom
|
1,2 x In
|
Montagemethode
|
Bout-on
|
Aandraaimoment
|
50 N.m
|
Voedingsspanning
|
230 V AC, +/- 20 %, tussen fase en nul
400 V AC, +/- 20 %, tussen fasen
|
Netfrequentie
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximaal stroomverbruik
|
3,7 VA
|
Normen
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
ETSI EN 301 487-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
|
Hoogte
|
91 mm
|
Breedte
|
140 mm
|
Diepte
|
110 mm
|
Nettogewicht
|
800 g
|
Kleur
|
Donkergrijs (RAL 7016)
|
Omgeving
Kwaliteitslabels
|
CE
|
Richtlijnen
|
2014/53/EU - richtlijn betreffende radioapparatuur
|
Werkingshoogte
|
0...2000 m
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-50…85 °C
|
Overspanningscategorie
|
IV conform IEC 61010-1
|
Meetcategorie
|
Categorie III conform IEC 61010-2-030
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07 conforming to IEC 60068-2-75 test Ehb
|
Vervuilingsgraad
|
3
|
Relatieve vochtigheid
|
0…95 % bij 55 °C conform IEC 60721-3-3
|
Trillingsweerstand
|
3M4 conform IEC 60721-3-3
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Industriële elektromagnetische omgeving conform IEC 61326-1
Uitgestraalde EMC conform ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetische emissie conform IEC 62311
|
Milieu-eigenschappen
|
Binnengebruik
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
17,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,06 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,47 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
73,0 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
44,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|