|
|
|
METSECT5CC015
stroomtransformator tropenvast DIN-rail montage 150 5 voor kabels Ø 21
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
PowerLogic
|
Productnaam
|
CT
|
Type product of component
|
Stroomtransformator
|
Secundaire stroom
|
5 A
|
Nauwkeurigheidsklasse
|
Klasse 0,5 bij 3 VA
Klasse 1 bij 4 VA
Klasse 3 bij 5 VA
|
[In] nominale stroom
|
150 A
|
Complementaire kenmerken
Type stroomtransformator
|
Tropenvast voor kabel
|
Ratio stroomtransformator
|
150/5
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
9 kA
|
Dynamische weerstandstroom
|
2.5 Ith
|
Maximale netstroom
|
5
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
3 kV
|
Montagemodus
|
Met schroeven
Opklikbaar
|
Montagesteun
|
DIN-rail
Montageplaat
|
Breedte
|
Buiten: 44 mm
|
Hoogte
|
Buiten: 65 mm
|
Diepte
|
Frame : 30 mm
Totaal : 37 mm
|
Diameter
|
21 mm
|
Nettogewicht
|
0,175 kg
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
3 kV
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse B
|
Buitendiameter kabel
|
21 mm
|
Verzegeling
|
Met
|
Omgeving
Normen
|
IEC 61869-2
VDE 0414
|
Productcertificeringen
|
CE
EAC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Relatieve luchtvochtigheid
|
0…95 %
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…60 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,4 cm
|
Package 1 Weight
|
178,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,3 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|