|
|
|
METSEPM5100
PM5100 meetcentrale - tot 15de H - 1DO 33 alarmen -paneelmontage
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
PowerLogic
|
Productnaam
|
PowerLogic PM5000
|
Korte naam apparaat
|
PM5100
|
Type product of component
|
Vermogenmeter
|
Complementaire kenmerken
Analyse energiekwaliteit
|
Tot 15de harmonische
|
Apparaattoepassing
|
Vermogenmeting
|
Type meting
|
Stroom
Spanning
Frequentie
Vermogensfactor
Energie
Actief en reactief vermogen
|
Voedingsspanning
|
90..450V AC 45...65 Hz
100...300 V DC
|
Netfrequentie
|
60 Hz
50 Hz
|
[In] nominale stroom
|
5 A
1 A
|
Type netwerk
|
3P + N
1P + N
3P
|
Energieverbruik in VA
|
11 VA bij 415 V
|
Lokale signalering
|
80 ms 120 V AC typisch
100 ms 230 V AC typisch
100 ms 415 V AC typisch
50 ms 125 V DC typisch
|
Displaytype
|
Monochroom grafisch LCD
|
Resolutie display
|
128 x 128
|
Monsterfrequentie
|
64 samples/cyclus
|
Meetstroom
|
50…8500 mA
|
Analoog ingangstype
|
Spanning (impedance 5 MOhm)
Stroom (impedance <= 0.3 mOhm)
|
Meetspanning
|
35…760 V AC 45...65 Hz tussen fasen
20…400 V AC 45...65 Hz tussen fase en nul
|
Frequentiemeetbereik
|
45…65 Hz
|
Aantal ingangen
|
0
|
Meetnauwkeurigheid
|
Actieve energie +/- 0.5 %
Reactieve energie +/- 2 %
Actief vermogen +/- 0.5 %
Schijnbaar vermogen +/- 0.5 %
Frequentie +/- 0.05 %
Vermogensfactor +/-0,5
Stroom +/- 0.5 %
Spanning +/- 0.5 %
Schijnbare energie +/- 0.5 %
Reactief vermogen +/- 2 %
|
Nauwkeurigheidsklasse
|
Klasse 0.5S actieve energie conform IEC 62053-22
|
Aantal uitgangen
|
1 puls (energie)
|
Protocol communicatiepoort
|
-
|
Communicatiepoortondersteuning
|
-
|
Gegevensregistratie
|
Min/max. van onmiddellijke waarden
Tijdstempel
|
Aansluitingen - klemmen
|
Spanningskring: schroefklemmenblok4
Stuurkring: schroefklemmenblok2
Stroomtransformator: schroefklemmenblok6
Invoer/uitvoercircuit: schroefklemmenblok6
RS485-verbinding: schroefklemmenblok4
|
Montagemodus
|
Inbouwmontage
|
Montagesteun
|
Frameconstructie
|
Normen
|
EN 50470-1
IEC 62053-22:2020
UL 61010-1
IEC 62053-24
IEC 61557-12:201
EN 50470-3
IEC 60529
IEC 62053-23:2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:201
|
Productcertificaten
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
|
Breedte
|
96 mm
|
Diepte
|
72 mm
|
Hoogte
|
96 mm
|
Nettogewicht
|
380 g
|
Omgeving
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Grenzen voor harmonische stroom klasse A conforming to IEC 61000-3-2
Elektrostatische ontlading niveau 4 conforming to IEC 61000-4-2
Geleidende RF verstoringen niveau 3 conforming to IEC 61000-4-6
Magnetisch veld bij netfrequentie niveau 4 conforming to IEC 61000-4-8
Geleide en uitgestraalde emissies klasse B conforming to EN 55022
Ongevoeligheid voor geleide storingen - test level: 150 kHz...80 MHz conforming to IEC 61000-4-6
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest conforming to IEC 61000-4-4
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest conforming to IEC 61000-4-3
Immuniteitstest overspanning conforming to IEC 61000-4-5
Spanningsval en onderbrekingen immuniteitstest conforming to IEC 61000-4-11
|
IP-beschermingsgraad
|
IP54 display: conforming to IEC 60529
IP30 achterkant: conforming to IEC 60529
|
Relatieve vochtigheid
|
5…95 % bij 50 °C niet-condenserend
|
Vervuilingsgraad
|
2
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…70 °C meter
-20…70 °C display
-25…-20 °C (met verminderde prestaties) display
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…85 °C
|
Bedrijfshoogte
|
2000 m CAT III
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,6 cm
|
Package 1 Length
|
12,6 cm
|
Package 1 Weight
|
550,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,54 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
50,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
61,44 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|