|
|
|
MGU3.524.30
Unica Top - bewegingsdetector 300 W - 230 V AC - 2 m - aluminium
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Unica
|
Naam afwerking
|
Unica Top - Unica Class
|
Type product of component
|
Bewegingsdetector
|
Presentatie product
|
Mechanisme
|
Type last
|
230 V AC halogeenlamp - 300 W
230 V AC gloeilamp - 300 W
230 V AC convector - 300 W, cos phi = 0,95
|
Kleurtint afdekplaat
|
Aluminium
|
Complementaire kenmerken
Stroombereik
|
300 W
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230 V AC +/- 10 % bij 50/60 Hz
|
Bewegingsdetectiezone
|
10 x 20 m (montagehoogte PIR 2,15 m)
9 x 18 m (PIR montagehoogte 1,2 m)
|
Detectiezone aanwezigheid
|
5 x 10 m (PIR montagehoogte 1,2 m)
6 x 12 m (PIR montagehoogte 2,15 m)
|
Detectiehoek
|
Gedeeltelijk 90 ° links of rechts
180 °
|
Selectiemodi
|
A: automatisch
M: manueel
|
Aantal parallel geschakelde pennen
|
50...300 W voor 2
80...300 W voor 3
100...300 W voor 4
140...300 W voor 5
|
Aantal modules
|
2 modules
|
Type instelling
|
Instelbare verbindingverbrekingstijd en helderheid
|
Type bediening
|
Overschakeling op handbediening met maximaal 5 drukknoppen
|
Bedradingsconfiguratie
|
2 draden
|
Instelling lichtsterkte
|
5…1000 lux
|
Bereik tijdvertraging
|
2 s...20 min
|
Capaciteit klemaansluiting
|
<= 2 x 2,5 mm² voor flexibel kabel(s)
<= 2 x 2,5 mm² voor stijve kabel(s)
|
Markering
|
L+N
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklemmen
|
Materiaal
|
ASA + PC: kap van het mechanisme
|
Bevestigingsmodus
|
Clip-in
|
Montagehoogte
|
1,2…2,15 m
|
Diepte
|
58 mm
|
Breedte
|
45 mm
|
Hoogte
|
45 mm
|
Inbouwdiepte
|
34 mm
|
Nettogewicht
|
0,058 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
IK-beschermingsgraad
|
IK01
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-5…35 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-20…55 °C
|
Relatieve luchtvochtigheid
|
0…5 %
|
Omgevingskenmerken
|
UV-bestendig
Olie
Bleekmiddel
Ruitenreiniger vloeistof
Vloeibare zeep
Benzine
Alcohol
Aceton
|
Normen
|
EN 60669-2-1
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,8 cm
|
Package 1 Weight
|
122,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,18 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|