Schneider-Electric Cebeo
 
MGU3.531.12 foto- cebeo
MGU3.531.12
KNX 2-voudige drukknop, grafiet, Unica Top
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma van producten Unica
Naam afwerking Unica KNX
Type product of component Drukknop
Presentatie product Mechanisme
Technologietype Elektronisch
Type bus KNX
Functie schakelaar 1-polig 2-weg
Aantal tuimelschakelaars 2
Apparaattoepassing Lichtregeling
Kleurtint Grafiet
Complementaire kenmerken
Nominale stroom 10 A
[Ue] nominale bedrijfspanning 24 V
Type net DC
Isolatieweerstand > 5 MOhm bij 500 V
Doorslagvastheid 2000 V
Actuator Drukknop
Aantal modules 2 modules
Controlelamp LED, kleur: blauw, stroomverbruik: 1 mA, temperatuurstijging: 15 °C
Aansluitingen - klemmen Steekklemmen
Sectie kabel 0…2,5 mm² stijve kabel
0…2,5 mm² flexibel kabel
Materiaal Kunststof
Afwerking oppervlakte Gelakt
Montage apparaat Inbouw
Bevestigingsmodus Clip-in
Diepte 38 mm
Inbouwdiepte 13 mm
Omgevingstemperatuur bij werking -5…45 °C
Normen EMC-richtlijn
EN 60669-1
LS richtlijn
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Omgevingskenmerken Vloeibare zeep
Benzine
Ruitenreiniger vloeistof
Aceton
Olie
UV-bestendig
Alcohol
Bleekmiddel
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 94,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,88 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
print Circulariteitsprofiel
Contractuële waarborg
Garantie 18 months