Schneider-Electric Cebeo
 
MUR37914 foto- cebeo
MUR37914
Mureva Styl - Opbouwdoos 2-voudig horizontaal - grijs
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Mureva styl
Type product of component Montagedoos
Bereik compatibiliteit Mureva Styl behuizing
Kleurtint Grijs (RAL 7016)
Complementaire kenmerken
Montage apparaat Opbouw
Aantal moduleplaatsen 2 moduleplaatsen horizontaal
Ingang kabel Gemakkelijke kleptoegang
Werkomstandigheden Binnen/buiten
Materiaal SEBS
PP (polipropyleen)
Afstand tussen middelpunten 71 mm
Lengte 147 mm
Hoogte 54 mm
Breedte 76 mm
Diepte 54 mm
Weerstand chemische en wasmiddelen Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
Omgeving
Kwaliteitslabels AENOR
NF
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK08
Vlamvertraging Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Omgevingstemperatuur bij werking -5…40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -25…55 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,400 cm
Package 1 Width 7,600 cm
Package 1 Length 14,700 cm
Package 1 Weight 124,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 16,000 cm
Package 2 Length 39,500 cm
Package 2 Weight 715,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 5,022 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden