|
|
|
NSYCAF223
Std filter G2 voor uitg. r. of open. venti. 223x223mm b. afm. 268x248mm
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
ClimaSys
|
Productnaam
|
ClimaSys CA
|
Type product of component
|
Filter
|
Bereik compatibiliteit
|
ClimaSys ClimaSys CV
Prisma Prisma P
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Thermomanagement toebehoren
|
Complementaire kenmerken
Montagelocatie
|
Tussen kast en uitgangsrooster
|
Bestemming toebehoren
|
Uitgangsrooster 268 x 248 mm
|
Hoeveelheid per set
|
Set van 5
|
Geschikt voor
|
223 x 223 mm uitsparing
|
Breedte
|
Uitsparing: 223 mm
Extern: 248 mm
|
Hoogte
|
Uitsparing: 223 mm
Extern: 268 mm
|
Dikte
|
8 mm
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
22,3 cm
|
Package 1 Length
|
22,3 cm
|
Package 1 Weight
|
8 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5 cm
|
Package 2 Width
|
22,3 cm
|
Package 2 Length
|
23 cm
|
Package 2 Weight
|
47 g
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
1000
|
Package 3 Height
|
96 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
28,4 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|