Schneider-Electric Cebeo
 
NSYCRTM1UVTD foto- cebeo
NSYCRTM1UVTD
19" frontplaat 1U met digitale thermostaat voor ventilatie in RAL 7035
Schneider Electric
Technische informatie
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 47,0 cm
Package 1 Weight 1,202 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 93,0 cm
Package 2 Width 100,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 73,1 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Contractuële waarborg
Garantie 18 months