|
|
|
NSYCVF560M230PF
ClimaSys gedwongen vent. IP54, 560m³/u, 230V, met uitgangsrooster en filter G2
|
|
|
Overzicht
Levertijd
|
Verzending meestal binnen 4 weken
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
ClimaSys
|
Productnaam
|
ClimaSys CV
|
Type product of component
|
Ventilator
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma P
Prisma G
|
Filtertype
|
Standaard
|
Stroomsnelheid
|
Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 562 m3/h at 50 Hz
Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 586 m3/h at 60 Hz
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
207...244 V
|
Ingangsspanning
|
230 V 50/60 Hz
|
Complementaire kenmerken
Geabsorbeerd vermogen
|
68 W 50 Hz
85 W 60 Hz
|
[In] nominale stroom
|
0,52 A 50 Hz
0,37 A 60 Hz
|
Geluidsniveau < om
|
59 dB
|
Lagertype
|
Kogel
|
Hoogte
|
Extern: 336 mm
|
Breedte
|
Extern: 316 mm
|
Diepte
|
Extern : 161 mm
|
Afmetingen uitsnijding
|
291 x 291 mm
|
Nettogewicht
|
3,2 kg
|
Materiaal
|
Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
|
Kleur
|
Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035)
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-15…60 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Maximumdruk
|
140 Pa stroomsnelheid 0 m³/u
|
Aansluitingen - klemmen
|
Klemmenblok
|
IP-beschermingsgraad
|
IP54
|
Apparaatsamenstelling
|
1 axiaalmotor
2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden
1 filter: voorzijde axiaalmotor
1 uitgangsrooster: voorzijde
1 uitgesneden mal
|
Werkomstandigheden
|
Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen
Omgeving moet relatief schoon zijn
Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur
Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden
Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
23 cm
|
Package 1 Width
|
32 cm
|
Package 1 Length
|
34 cm
|
Package 1 Weight
|
3,554 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
119 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
120 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|