|
|
|
NSYCVF65M230PF
ClimaSys gedwongen vent. , 65 m³/uur, 230V, met kunststof rooster en filter
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
ClimaSys
|
Productnaam
|
ClimaSys CV
|
Type product of component
|
Ventilator
|
Filtertype
|
Standaard
|
Stroomsnelheid
|
Vrije stroomsnelheid zonder filter of rooster: 170 m3/h
Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 65 m3/h at 50 Hz
|
Ingangsspanning
|
230 V 50/60 Hz
|
Complementaire kenmerken
Hoogte
|
Extern: 124 mm
|
Breedte
|
Extern: 124 mm
|
Diepte
|
Extern : 55 mm
|
Afmetingen uitsnijding
|
Ø 108 mm
|
Materiaal
|
Uitgangsrooster: ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Filter: polyurethaanschuim
|
Kleur
|
Uitgangsrooster: zwart
Filter: zwart
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Apparaatsamenstelling
|
1 axiaalmotor
2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden
1 filter: voorzijde axiaalmotor
1 uitgangsrooster: voorzijde
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
15,0 cm
|
Package 1 Length
|
17,0 cm
|
Package 1 Weight
|
693,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
20,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
30,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,576 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
125,0 cm
|
Package 3 Width
|
100,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
306,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|