|
|
|
NSYMM108
Volle montageplaat H1000xB800mm. Gegalvaniseerd plaatstaal. Omkeerbare afm.
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Spacial
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Montagetoebehoren
|
Type product of component
|
Montageplaat
|
Apparaattoepassing
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
- H: 800 mm W: 1000 mm
- H: 1000 mm W: 800 mm
|
Montagelocatie
|
Directe bevestiging op noppen achteraan
Trapschuif
|
Beschrijving montageplaat
|
Vol
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Hoeveelheid per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Complementaire kenmerken
Bevestigingsmethode
|
Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8
Via bevestigingselement
|
Permanente toelaatbare belasting
|
150 kg
|
Hoogte
|
950 mm
|
Breedte
|
750 mm
|
Dikte
|
2,5 mm
|
Nettogewicht
|
13,96 kg
|
Bijzonderheid variant
|
Installatie in kasten met omgekeerde afmetingen
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,3 cm
|
Package 1 Width
|
75,5 cm
|
Package 1 Length
|
95,0 cm
|
Package 1 Weight
|
13,87 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
39 cm
|
Package 2 Weight
|
569 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|