|
|
|
NSYMM66
Volle montageplaat H600xB600mm gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal.
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Spacial
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Montagetoebehoren
|
Type product of component
|
Montageplaat
|
Apparaattoepassing
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
- H: 600 mm W: 600 mm
|
Montagelocatie
|
Trapschuif
Directe bevestiging op noppen achteraan
|
Beschrijving montageplaat
|
Vol
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Hoeveelheid per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Complementaire kenmerken
Bevestigingsmethode
|
Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8
Via bevestigingselement
|
Permanente toelaatbare belasting
|
135 kg
|
Hoogte
|
550 mm
|
Breedte
|
550 mm
|
Dikte
|
1,8 mm
|
Nettogewicht
|
4,375 kg
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,3 cm
|
Package 1 Width
|
56,0 cm
|
Package 1 Length
|
56,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,45 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
36,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
339,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|