|
|
|
NSYPFXPLM
set van 4 roestvrijstalen wandmontagebeugels voor PLM3025 tot 108
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Bevestigingstoebehoren
|
Type product of component
|
Wandbevestigingssteun
|
Apparaattoepassing
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagelocatie
|
Boven en onder, op achterzijde kast
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Apparaatsamenstelling
|
Bevestigingsschroeven
4 kabelschoen
|
Complementaire kenmerken
Materiaal
|
Stainless steel
|
Bevestigingsmethode
|
Geschroefd - van de buitenzijde locatie
|
Permanente toelaatbare belasting
|
100 kg horizontale positie
200 kg verticale positie
|
Hoogte
|
40 mm
|
Breedte
|
155 mm
|
Diepte
|
80 mm
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
377,500 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
19,241 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
88,964 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|