|
|
|
NSYPLM54G
wandmontage kast polyester monoblok IP66 H530xB430xD200mm
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Thalassa
|
Productnaam
|
Thalassa PLM
|
Korte naam apparaat
|
PLM
|
Type kast
|
Multifunctioneel
|
Categorie
|
Compacte kast
|
Nominale hoogte
|
530 mm
|
Nominale breedte
|
430 mm
|
Nominale diepte
|
200 mm
|
Montage behuizing
|
Gemonteerd op wand
|
Apparaatsamenstelling
|
1 behuizing
1 deur
2 slot
|
Deurtype
|
Vol
|
Type slot
|
3 mm dubbelbaard slot
|
Complementaire kenmerken
Aantal sloten
|
2
|
Beschrijving montageplaat
|
Zonder montageplaat
|
Toegankelijkheid voor werking
|
Voorkant
|
Afneembare onderdelen
|
Deur via scharnieren
|
Materiaal
|
Met vezelglas versterkt polyester
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Normen
|
IEC 62208
NEMA-classificatie 13
NEMA-classificatie 4X
|
Productcertificeringen
|
UL
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conform IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK10 conform IEC 62262
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C conform IEC 62208
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
24,000 cm
|
Package 1 Width
|
45,200 cm
|
Package 1 Length
|
58,400 cm
|
Package 1 Weight
|
7,106 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
130,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
228,180 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|