|
|
|
NSYPMM1010
Metalen montageplaat voor PLA behuizing H1000xB1000mm
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Montagetoebehoren
|
Type product of component
|
Montageplaat
|
Apparaattoepassing
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagelocatie
|
Trapschuif
Inzetstukken achterzijde
|
Beschrijving montageplaat
|
Vol
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Apparaatsamenstelling
|
1 montageplaat
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Complementaire kenmerken
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven - vijstype M8 - op inzetstukken achterzijde locatie
|
Permanente toelaatbare belasting
|
150 kg
|
Hoogte
|
Nominaal: 1000 mm
Echt: 890 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 1000 mm
Echt: 875 mm
|
Diepte
|
Echt : 125 mm
|
Dikte
|
2,5 mm
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,2 cm
|
Package 1 Width
|
87,5 cm
|
Package 1 Length
|
87,5 cm
|
Package 1 Weight
|
14,72 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
69 cm
|
Package 2 Weight
|
459 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|