|
|
|
NSYS3D6630P
Spacial S3D volle deur met montageplaat. H600xB600xD300 IP66 IK10 RAL7035.
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Spacial
|
Productnaam
|
Spacial S3D
|
Toepassing
|
Multifunctioneel
|
Categorie
|
Compacte kast
|
Nominale hoogte kast
|
600 mm
|
Nominale breedte kast
|
600 mm
|
Nominale diepte kast
|
300 mm
|
Deurtype
|
Vol
|
Beschrijving montageplaat
|
Vol
|
Type wartelplaat
|
Standaard
|
Type toebehoren installatie
|
Wandmontage
|
Apparaatsamenstelling
|
1 behuizing
1 montageplaat
1 deur met slot
1 kabelkwartelplaat
|
Complementaire kenmerken
Lichaamstype
|
Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
Lichaam uit één stuk
|
Aantal deuren
|
Voorkant: 1 deur(en)
|
Deuropening
|
Omkeerbaar (120 °)
|
Type slot
|
3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
|
Toegankelijkheid voor werking
|
Voorkant
|
Afneembare onderdelen
|
Deur via scharnieren
Kabelkwartelplaat met schroeven
Montageplaat via bevestigingselement
|
Materiaal
|
Behuizing: staal
Montageplaat: gegalvaniseerd staal
|
Oppervlakte afwerking
|
Behuizing: epoxy-polyester poeder
|
Kleur
|
Behuizing: grijs (RAL 7035)
|
Normen
|
IEC 62208
|
Productcertificeringen
|
DNV
GL
UL
cUL
BV
LR
|
Nettogewicht
|
21 kg
|
Omgeving
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 4X/13
|
IK beschermingsgraad
|
IK10 conform IEC 62262
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conform IEC 60529
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
34,5 cm
|
Package 1 Width
|
62,0 cm
|
Package 1 Length
|
62,0 cm
|
Package 1 Weight
|
21,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
199,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
266,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|