|
|
|
NSYSDF1210P
Spacial SD bedieningspaneel & montageplaat - H1400xB1200xD1045 - IP55
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Spacial
|
Productnaam
|
Spacial SD
|
Type kast
|
Multifunctioneel
|
Categorie
|
Uitvoering met bedieningspaneel en tafel
|
Nominale hoogte
|
1400 mm
|
Nominale breedte
|
1200 mm
|
Nominale diepte
|
1045 mm
|
Productinstallatie
|
Staande
|
Apparaatsamenstelling
|
1 structuur
4 instelrail
1 kabelkwartelplaat
2 pneumatische stut: tafelblad
1 voorconsoledeur
1 tafelblad
2 mechanische stut: voorconsoledeur
6 slot: voordeur
1 hendelslot: achterdeur
2 voordeur
2 achterdeur
1 montageplaat: onderste deel
|
Complementaire kenmerken
Samenstelling lichaam
|
Structuur uit één stuk, geplooid en gelast
|
Deurtype
|
Vol
|
Aantal deuren
|
Voorzijde: 2 deur(en)
Achterkant: 2 deur(en)
|
Deuropening
|
Omkeerbaar 120 ° voor- en achterdeuren
Plooien 75 ° tafelblad en afdekking console
|
Type slot
|
Hendelslot, 5 mm dubbelbaard
2-punts slot, 3 mm dubbelbaard
|
Beschrijving montageplaat
|
Vol
|
Type wartelplaat
|
1 invoerplaat
|
Toegankelijkheid voor werking
|
Achterkant
Voorkant
|
Afneembare onderdelen
|
Tafelblad via scharnieren
Kabelkwartelplaat via clipschroeven
Montageplaat via beugels montageplaten
Voordeur via scharnieren
Voorconsoledeur via scharnieren
Achterdeur via scharnieren
|
Materiaal
|
Behuizing: staal
|
Oppervlakte afwerking
|
Epoxy-polyester poeder
|
Dikte
|
1,5 mm
|
Omgeving
Normen
|
IEC 62208
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55 conform IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK10 conform IEC 62262
|
|
|