|
|
|
NSYSF1812402DP
Spacial SF-behuizing met montageplaat - gemonteerd - 1800x1200x400 mm
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2024
|
|
Einde van Standaard Service
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Spacial
|
Uitgebreid bereik
|
Spacial SF
|
Toepassing
|
Multifunctioneel
|
Type product of component
|
Geschikte kast
|
Nominale hoogte kast
|
1800 mm
|
Nominale breedte kast
|
1200 mm
|
Nominale diepte kast
|
400 mm
|
Montage behuizing
|
Staande
|
Apparaatsamenstelling
|
2 schuifrails
4 beugel montageplaat
1 structuur
1 achterpaneel
1 dak
1 montageplaat
2 deur
1 sluitsysteem met hendel
1 blokkeersysteem: deur links
|
Complementaire kenmerken
Structuurtype
|
Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames
Gevormd uit één sectie
Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm
Platen en deuren in structuur ingebouwd
|
Deuropening
|
Links (120 °)
Rechts (120 °)
|
Deurtype
|
Vol voorzijde
|
Beschrijving montageplaat
|
Vol
|
Type wartelplaat
|
Zonder kabeldrukplaat
|
Type slot
|
4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk rechtervoordeur
|
Aantal deuren
|
Voorkant: 2 deur(en)
|
Toegankelijkheid voor werking
|
Zijkanten van kast
Voorkant
Achterkant
|
Afneembare onderdelen
|
Deur met schroeven scharnier
Montageplaat met schroeven beugel montageplaat
Achterpaneel met schroeven
Dak met schroeven
Beugel montageplaat met schroeven
Schuifrail met schroeven
|
Materiaal
|
Frame: gegalvaniseerd staal
Staanders: gegalvaniseerd staal
Deur: plaatstaal
Panelen: plaatstaal
Scharnier: zamak
Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
|
Oppervlakte afwerking
|
Epoxy-polyester poeder
|
Kleur
|
Behuizing: grijs (RAL 7035)
Hendel: zwart (RAL 9005)
|
Nettogewicht
|
165 kg
|
Omgeving
Normen
|
IEC 62208
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 3R/12
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55 conform IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK10 conform IEC 62262
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
49,0 cm
|
Package 1 Width
|
125,0 cm
|
Package 1 Length
|
213,0 cm
|
Package 1 Weight
|
168,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
213,0 cm
|
Package 2 Width
|
125,0 cm
|
Package 2 Length
|
98,0 cm
|
Package 2 Weight
|
336,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|