|
|
|
NSYSM1810402DP
Spacial SM-monoblokbehuizing met montageplaat - 1800x1000x400 mm
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Spacial
|
Productnaam
|
Spacial SM
|
Type product of component
|
Compacte kast
|
Toepassing
|
Multifunctioneel
|
Type toebehoren installatie
|
Staande
|
Apparaatsamenstelling
|
1 behuizing
2 deur
1 kabelkwartelplaat
1 sluitsysteem met hendel: deur
1 blokkeersysteem: deur links
4 beugel montageplaat
1 montageplaat
|
Afneembare onderdelen
|
Deur met schroeven scharnier
Montageplaat met schroeven beugel montageplaat
Beugel montageplaat met schroeven
|
Nominale hoogte kast
|
1800 mm
|
Nominale breedte kast
|
1000 mm
|
Nominale diepte kast
|
400 mm
|
Complementaire kenmerken
Aantal deuren
|
Voorzijde: 2 deur(en)
|
Deuropening
|
Links (120 °)
Rechts (120 °)
|
Deurtype
|
Vol
|
Type slot
|
4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
|
Samenstelling lichaam
|
Lichaam uit één stuk met gelast achterpaneel
Frontdeel vormt een stijf frame met gelaste hoeken
|
Beschrijving montageplaat
|
Vol
|
Type wartelplaat
|
Standaard
|
Ingang kabel
|
1 ingang
|
Materiaal
|
Montageplaat: gegalvaniseerd staal
Behuizing: plaatstaal
Deur: plaatstaal
Scharnier: zamak
|
Oppervlakte afwerking
|
Epoxy-polyester poeder
|
Kleur
|
Behuizing: grijs (RAL 7035)
Hendel: zwart (RAL 9005)
|
Toegankelijkheid voor werking
|
Voorkant
|
Nettogewicht
|
140 kg
|
Omgeving
Normen
|
IEC 62208
|
Productcertificeringen
|
DNV
BV
UL
|
IK beschermingsgraad
|
IK10 conform IEC 62262
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55 conform IEC 60529
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
193,000 cm
|
Package 1 Width
|
105,000 cm
|
Package 1 Length
|
48,500 cm
|
Package 1 Weight
|
134,872 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|