|
|
|
NSYVDA42U66B
Rack VDA-B 42HE B600 D600 met glazen deur R7035
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2024
|
|
Einde van Standaard Service
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Actassi
|
Productnaam
|
ACTASSI VDA
|
Type product of component
|
19" behuizing
|
Apparaattoepassing
|
Bekabeling
|
Toepassingen
|
Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit
Tot 19" apparatuur monteren
|
Type behuizing
|
Netwerkkast
|
Ondersteuning apparatuur
|
2 x 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
|
Voorkant
|
Glazen deur
|
Deurtype
|
Voorzijde met venster deur - met 1-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
|
Toegankelijkheid voor werking
|
Zijkant
Bovenkant
Achterkant
Voorkant
|
Afneembare onderdelen
|
Voorzijde deur verwijderbaar zonder gereedschap
Bovenkant afdichtplaat
Basis afdichtplaat
Zijkant panelen verwijderbaar zonder gereedschap
Achterkant paneel afneembaar zonder gereedschap
|
Kleur
|
Deur: lichtgrijs (RAL 7035)
Panelen: lichtgrijs (RAL 7035)
Boven- en onderkant: lichtgrijs (RAL 7035)
Structuur: donkergrijs (RAL 7011)
|
Complementaire kenmerken
Apparaatsamenstelling
|
1 x glazen deur voorzijde
2 x panelen zijkant
2 x 19" stijlen voorzijde
1 x geassembleerde structuur CBLX torx
1 x dak met uitneembare afdekstrip bovenkant
1 x paneel achterkant
4 x stelvoeten
|
Draagvermogen
|
400 kg statisch
250 kg dynamisch
|
Achterzijde
|
Paneel
|
Zijvlak
|
Paneel
|
Zekeringnummer
|
1 uitsnijdingbasis
1 uitsnijdingtop zijpaneel
1 uitsnijdingbovenkant - opgesplitst in 3 delen
|
Installatie-modus
|
Staande
|
Materiaal
|
Plaatstaal: structuur
Plaatstaal: deur
Sekurit glas: deur
Gegalvaniseerd staal: rechtop
Plaatstaal: paneel
|
Afwerking oppervlakte
|
Epoxy-polyester poeder
|
Breedte
|
600 mm
|
Hoogte
|
2000 mm
|
Diepte
|
600 mm
|
Nettogewicht
|
84 kg
|
Aantal rack unit
|
42HE
|
Doelland
|
Europa
|
Omgeving
IK beschermingsgraad
|
IK08 conform IEC 62262
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conform IEC 60529
|
Normen
|
IEC 60297-3-100
EIA-310D
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
212,0 cm
|
Package 1 Width
|
68,0 cm
|
Package 1 Length
|
64,5 cm
|
Package 1 Weight
|
109,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
212,0 cm
|
Package 2 Width
|
68,0 cm
|
Package 2 Length
|
64,0 cm
|
Package 2 Weight
|
109,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|