Schneider-Electric Cebeo
 
OVA38385 foto- cebeo
OVA38385
Emergency lighting, exiway, exiway easyled, standard, IP65, wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Exiway
Productnaam Exiway EasyLED
Type product of component Noodarmatuur
Apparaattoepassing Verlichting
Functie Gecentraliseerde besturing
Aantal batterijen 1 x 4,8 V 1,6 Ah LiFePO4
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Lichtbron LED 0,3 W
Complementaire kenmerken
[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V AC 50 Hz
Energieverbruik in VA 2,7 VA
Stroomverbruik in W 0,3 W
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Levensduur LED 100000 H
Autonomie 1 h
Oplaadtijd 12 H
Lichtstroom 240 lum
Materiaal PC (UL94 V-2) zelf dovend
Hoogte 292 mm
Diepte 37 mm
Breedte 116 mm
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP65
IK-beschermingsgraad IK07
Vlamvertraging Zelf dovend
Vuurbestendigheid 850 °C
Productcertificaten ENEC
Omgevingstemperatuur voor werking 0…40 °C
Normen EN 60598-2-22: klasse 2
EN 62471
IEC 60695-2-10
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 12,500 cm
Package 1 Length 30,000 cm
Package 1 Weight 500,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,500 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Wordt onderzocht
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden