|
|
|
OVA41317E
Top 4 - Draagbare noodlampen - 320 lm - 4 u
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Top 4
|
Type product of component
|
Draagbare noodlamp
|
Apparaattoepassing
|
Verlichting
|
Kleur
|
Rood
|
Extra informatie schakelmateriaal
|
Kleurenfilters meegeleverd
|
Complementaire kenmerken
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230 V 50 Hz
|
Vermogenverbruik
|
10 VA
|
Apparaatsamenstelling
|
Laadeenheid
|
Batterijcapaciteit
|
4 Ah bij 6 V, loodbatterij
|
Oplaadtijd
|
24 H
|
Type lamp
|
Gloeilamp 1,5 W hulplamp
Xenon 5.4 W hoofdlamp
|
Autonomie
|
15 h hulplamp
3 h hoofdlamp
|
Lichtstroom
|
320 lum 2 m hoofdlamp
5 lum 1 m hulplamp
|
Opties bedrijfsmodus
|
Hoofdlamp: knipperend
Hulplamp: knipperend
|
Materiaal kast
|
Kunststof
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
Lengte
|
262 mm
|
Hoogte
|
165 mm
|
Breedte
|
120 mm
|
Nettogewicht
|
1,9 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP40
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-10…40 °C
|
Normen
|
IEC 2.2
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,3 cm
|
Package 1 Width
|
17 cm
|
Package 1 Length
|
26,5 cm
|
Package 1 Weight
|
2,201 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
9,347 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Package 3 Height
|
73,2 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
161,552 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|