Schneider-Electric Cebeo
 
OVA43091 foto- cebeo
OVA43091
Evx Plus - con kit - standard - up to 58W 1h/3h
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Evx
Naam afwerking Evx Plus
Type product of component Conversiekit
Apparaattoepassing Verlichting
Functie Standaard
Extra informatie schakelmateriaal Kan worden verhinderd met rustmodus via afstandsbediening
Complementaire kenmerken
[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V 50 Hz
Nominaal vermogen in VA 7,5 VA
Batterijcapaciteit 4,5 Ah 6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) in lijn
Oplaadtijd 24 H
Noodlichtstroom 15% van nominale stroom gedurende 1 u. 58 W T8
7% van nominale stroom gedurende 3 u. 58 W T8
Type lamp Ledindicator
Type ballast Elektromagnetische ballast
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Aansluitingen - klemmen Schroefklemmen
Aansluiting apparaat Verbinding met afstandsschakelaar
Hoogte Batterij: 34 mm
Stroomkring: 32 mm
Breedte Stroomkring: 157 mm
Batterij: 332 mm
Diepte Batterij: 39 mm
Stroomkring: 40 mm
Nettogewicht 0,82 kg
Omgeving
Vuurbestendigheid 750 °C
Normen EN 61347-2-7
EN 60695-2-1
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 34,500 cm
Package 1 Weight 844,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,851 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 137,616 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden