Schneider-Electric Cebeo
 
OVA43115 foto- cebeo
OVA43115
Evx Power - met kit - standaard - tot 80W 1h
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Evx
Naam afwerking Evx Power
Type product of component Conversiekit
Apparaattoepassing Verlichting
Functie Standaard
Extra informatie schakelmateriaal Kan worden verhinderd met rustmodus via afstandsbediening
Complementaire kenmerken
[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V 50 Hz
Nominaal vermogen in VA 10,8 VA
Batterijcapaciteit 4 Ah 6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) in lijn
Oplaadtijd 12 H
Noodlichtstroom 6,7% van nominale stroming gedurende 1 h 80 W T5
Type lamp Ledindicator
Type ballast Elektromagnetische ballast
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Aansluitingen - klemmen Schroefklemmen
Hoogte Stroomkring: 28 mm
Batterij: 34 mm
Breedte Stroomkring: 230 mm
Batterij: 330 mm
Diepte Batterij: 39 mm
Stroomkring: 40 mm
Nettogewicht 0,85 kg
Omgeving
Vuurbestendigheid 750 °C
Normen EN 61347-2-7
EN 60695-2-1
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,4 cm
Package 1 Width 7,3 cm
Package 1 Length 34,3 cm
Package 1 Weight 900,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,555 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden