|
|
|
OVA48305
Exiway Smartled - Noodverlichting, LED IP65, zelftest, niet-permanent, 280 lm, 1 h
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 13, 2024
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Exiway
|
Productnaam
|
Exiway Smartled
|
Type product of component
|
Noodarmatuur
|
Apparaattoepassing
|
Anti-panische verlichting
|
Functie
|
Zelftest
|
Operationele modus
|
Niet permanent
|
Aantal batterijen
|
1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
|
Kleurtint
|
Wit
|
Lichtbron
|
10 x LED 0,3 W
|
Zichtafstand
|
24 m
|
Complementaire kenmerken
Montage apparaat
|
Opbouw
Inbouw
|
Montagesteun
|
Plafond
Vals plafond
Wand
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Energieverbruik in VA
|
3,7 VA
|
Stroomverbruik in W
|
0,4 W
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
Levensduur LED
|
100000 H
|
Testfunctie
|
Automatische periodieke functionele en autonomie test
|
Autonomie
|
1 h
|
Oplaadtijd
|
12 H
|
Lichtstroom
|
Noodtoestand: 280 lum for 1 h
|
Type kap
|
Scherm met zeefdruk
|
Materiaal
|
Polycarbonaat zelf dovend
|
Hoogte
|
127 mm
|
Diepte
|
45,5 mm
|
Breedte
|
300 mm
|
Nettogewicht
|
0,717 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP65
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C
|
Productcertificaten
|
ENEC
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
0…40 °C
|
Normen
|
EN 60598-2-22: II
EN 62471
EN 62034
EN 60598-1
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
13,300 cm
|
Package 1 Length
|
31,100 cm
|
Package 1 Weight
|
680,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,792 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
128
|
Package 3 Height
|
86,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
111,000 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|