Schneider-Electric Cebeo
 
OVA48310 foto- cebeo
OVA48310
Exiway Smartled - Noodverlichting, LED IP65, zelftest, niet-permanent, 480 lm, 1 h
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Exiway
Productnaam Exiway Smartled
Type product of component Noodarmatuur
Apparaattoepassing Anti-panische verlichting
Functie Zelftest
Operationele modus Niet permanent
Aantal batterijen 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Kleurtint Wit
Lichtbron 20 x LED 0,3 W
Zichtafstand 24 m
Complementaire kenmerken
Montagesteun Plafond
Vals plafond
Wand
[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik in VA 4,1 VA
Stroomverbruik in W 0,5 W
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Levensduur LED 100000 H
Testfunctie Automatische periodieke functionele en autonomie test
Autonomie 1 h
Oplaadtijd 12 H
Lichtstroom Noodtoestand: 480 lum for 1 h
Type kap Scherm met zeefdruk
Materiaal Polycarbonaat zelf dovend
Hoogte 127 mm
Diepte 45,5 mm
Breedte 300 mm
Nettogewicht 0,765 kg
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP65
IK-beschermingsgraad IK07
Vuurbestendigheid 850 °C
Productcertificaten ENEC
Omgevingstemperatuur voor werking 0…40 °C
Normen EN 60598-2-22: II
EN 62471
EN 62034
EN 60598-1
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 13,500 cm
Package 1 Length 31,000 cm
Package 1 Weight 700,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,100 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 Months