Schneider-Electric Cebeo
 
OVA48921 foto- cebeo
OVA48921
Exiway Smartbeam Activa - Noodunit - inbouw - open ruimte - 1.5 h
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Exiway
Productnaam Exiway Smartbeam Activa
Type product of component Noodarmatuur
Apparaattoepassing Verlichting
Functie Zelftest
Operationele modus Niet permanent
Permanent
Aantal batterijen 1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Lichtbron 1 x LED 10 W
Complementaire kenmerken
[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik in VA 3,9 VA niet permanent
8,3 VA permanent
Stroomverbruik in W 0,43 W niet permanent
3,5 W permanent
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Levensduur LED 100000 H
Testfunctie Automatische periodieke functionele en autonomie test
Autonomie 1.5 h
Oplaadtijd 12 H
Verlichtingssterkte 0,5 lux
Montage apparaat Inbouw vals plafond
Materiaal Thermoplast zelf dovend
Hoogte Driver: 55,8 mm
Diepte Driver: 23,8 mm
Light fitting: 31,5 mm
Breedte Driver: 256,6 mm
Diameter Light fitting: 90 mm
Nettogewicht 292 g
Omgeving
IP-beschermingsgraad Light fitting: IP42
Driver: IP20
IK beschermingsgraad IK04
Vlamvertraging V2
Vuurbestendigheid 850 °C
Productcertificaten ENEC
CE
Omgevingstemperatuur voor werking 0…40 °C
Normen EN 60598-1
EN 62034
UL 94
EN 60598-2-22
EN 62471: groep 1
EN 60695-2-10
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,2 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 28,0 cm
Package 1 Weight 388,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,283 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 41,0 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden