|
|
|
PFXDM6500WC
Display module, 10w WXGA, PCAP voor ProFace PS6000 iPC
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
PS6000-
|
Type product of component
|
Aanraakscherm paneel
|
Type aansluitklem
|
Aanraakscherm
|
Inschakelstroom
|
30 A
|
Stroomverbruik in W
|
47 W (typisch) met standaard box
65 W (maximum) met standaard box
|
Complementaire kenmerken
Montage apparaat
|
Montage op paneel
Directe montage VESA
|
Functie beschikbaar
|
Standaard modus
Handschoenmodus
Waterdetectiemodus
|
Pixelresolutie
|
1280 x 800
|
Displayresolutie
|
1280 x 800 pixels WXGA
|
Afmetingen van het scherm
|
10.1 inch
|
Aspectverhouding
|
16:9
|
Displaytype
|
LED niet vervangbaar
Kleur TFT lcd
|
Kleur display
|
16 miljoen kleuren
|
Levensduur achtergrondverlichting
|
50.000 uren bij 25 °C
|
Aanraakpaneel
|
Multi-touch projected capactive technology (PCT) met geoptimaliseerde ruisfilter
|
Type installatie
|
Installatie binnen
|
Type koeling
|
Naturel
|
Afmetingen uitsnijding
|
255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm
|
Breedte
|
268,5 mm
|
Hoogte
|
198,5 mm
|
Diepte
|
Kast: 30 mm
|
Nettogewicht
|
2,0 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP66f
IP67f
Type 1
Type 4X
Type 12
Type 13
|
Normen
|
CE
FCC Part 15
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Productcertificaten
|
RCM
KC
EAC
UKCA
DNV (DC-model zonder HDD/ventilator/EtherCAT-kaart/22" breed display met uitbreidingssleuf)
ATEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
ATEX zone 22 stof (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
CULus Klasse 1 Sectie 2 (zonder DIO optie)
IECEx zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
IECEx zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
0…60 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-20…60 °C
|
Vervuilingsgraad
|
2
|
Relatieve vochtigheid
|
10…90 % zonder condensatie
|
Grenzen voedingsspanning
|
10…90 % zonder condensatie
|
Bedrijfshoogte
|
2000 m
|
Trillingsweerstand
|
1 gn (f = 5…9 Hz) enkelvoudige amplitude conform IEC 61131-2
1 gn (f = 9…150 Hz) vaste amplitude conform IEC 61131-2
1 gn X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min) conform IEC 61131-2
|
Schokbestendigheid
|
147 m/s² conform IEC 61131-2
147 m/s² 3 schokken in elke richting X, Y en Z
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 6 kV (contactontlading) conforming to IEC 61000-4-2 level 3
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 8 kV (luchtontlading) conforming to IEC 61000-4-2 level 3
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - test level: 2 kV (stroompoorten) conforming to IEC 61000-4-4
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - test level: 1 kV (signaalpoorten) conforming to IEC 61000-4-4
|
Milieu-eigenschappen
|
Dust resistant 0,1 mg/m3 (niet-geleidend)
Vrij van corrosief gas
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
37,000 cm
|
Package 1 Width
|
15,000 cm
|
Package 1 Length
|
36,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,600 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
150,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
88,000 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|