|
|
|
PFXFP6900WCD
FP6 iPC000, 22w Full HD, PCAP, DVI, DC voor ProFace PS6000 iPC
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
FP6000
|
Type product of component
|
Aanraakscherm paneel
|
Type aansluitklem
|
Aanraakscherm
|
Geïntegreerd type aansluiting
|
DVI-D videopoort
USB 2.0 stekker USB type B
|
Complementaire kenmerken
Montage apparaat
|
Montage op paneel
Directe montage VESA
|
Pixelresolutie
|
1920 x 1080
|
Besturingssysteem
|
Windows 10 (versie 1809)
|
Functie beschikbaar
|
Standaard modus
Handschoenmodus
Waterdetectiemodus
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24 V DC voeding
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
18…31,2 V DC
|
Stroomverbruik in W
|
31,8 W (maximum)
|
Afmetingen van het scherm
|
21.5 inch
|
Aspectverhouding
|
16:9
|
Displaytype
|
LED niet vervangbaar
Kleur TFT lcd
|
Resolutie display
|
1920 x 1080 pixels full HD
|
Kleur display
|
16 miljoen kleuren
|
Levensduur achtergrondverlichting
|
50.000 uren bij 25 °C
|
Aanraakpaneel
|
Multi-touch projected capactive technology (PCT) met geoptimaliseerde ruisfilter
|
Type installatie
|
Installatie binnen
|
Type koeling
|
Naturel
|
Inschakelstroom
|
30 A
|
Milieu-eigenschappen
|
Dust resistant 0,1 mg/m3 (niet-geleidend)
Vrij van corrosief gas
|
Afmetingen uitsnijding
|
518,5 (+ 1/- 0) x 316,5 (+ 1/- 0) mm
|
Breedte
|
532,6 mm
|
Hoogte
|
330,6 mm
|
Diepte
|
Kast: 69,5 mm
|
Nettogewicht
|
8,0 kg
|
Omgeving
Normen
|
CE
FCC Part 15
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Productcertificaten
|
RCM
KC
UKCA
DNV (behalve 22" breed display)
EAC
ATEX zone 2
ATEX zone 22 stof
IECEx zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
CULus Klasse 1 Sectie 2
IECEx zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
0…50 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-20…60 °C
|
Vervuilingsgraad
|
2
|
Grenzen voedingsspanning
|
10…90 % zonder condensatie
|
Bedrijfshoogte
|
2000 m
|
Trillingsweerstand
|
1 gn (f = 5…9 Hz) enkelvoudige amplitude conform IEC 61131-2
1 gn (f = 9…150 Hz) vaste amplitude conform IEC 61131-2
1 gn X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min) conform IEC 61131-2
|
Schokbestendigheid
|
147 m/s² conform IEC 61131-2
147 m/s² 3 schokken in elke richting X, Y en Z
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 6 kV (contactontlading) conforming to IEC 61000-4-2 level 3
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 8 kV (luchtontlading) conforming to IEC 61000-4-2 level 3
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - test level: 2 kV (stroompoorten) conforming to IEC 61000-4-4
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - test level: 1 kV (signaalpoorten) conforming to IEC 61000-4-4
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
47,0 cm
|
Package 1 Width
|
15,0 cm
|
Package 1 Length
|
62,0 cm
|
Package 1 Weight
|
9,1 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|