|
|
|
PZ42I-GR
APC UPS Power Strip, 4x CEE 7/3 Schuko outlets, IEC C14 Plug
|
|
|
Overzicht
Levertijd
|
Verzending meestal binnen 4 weken
|
Hoofdkenmerken
Polariteit
|
IEC 60320 C14
|
Meegeleverde apparatuur
|
Gebruiksaanwijzing
|
Fysisch
Kleur
|
Zwart
|
Hoogte
|
4 cm
|
Breedte
|
4,468 cm
|
Diepte
|
28,5 cm
|
Nettogewicht
|
0,36 kg
|
Montagevoorkeur
|
No preference
|
Montagemodus
|
Niet in rack monteerbaar
|
Ingang
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Input vermogen
|
2500 W
|
Vermogen schakelstroom
|
10 A
|
Maximale ingangsstroom
|
10 A
|
Uitgang
Aantal stopcontacten
|
4
|
Outlet standard deviation
|
Schuko CEE 7
|
Conformiteit
Productcertificeringen
|
CE
|
Milieu
Omgevingstemperatuur bij werking
|
0…45 °C
|
Werkingshoogte
|
0...10000 Voet
|
Relatieve vochtigheid
|
0…95 % niet-condenserend
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Opslaghoogte
|
0,00…15240,00 m
|
Grenzen voedingsspanning
|
0…95 %
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,8 cm
|
Package 1 Width
|
31 cm
|
Package 1 Length
|
13 cm
|
Package 1 Weight
|
0,45 kg
|
SCC14
|
10731304336218
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|