Schneider-Electric Cebeo
 
R9D32220 foto- cebeo
R9D32220
Resi9 Differentieel-automaat 1P+N Stroomsterkte=20A Gevoeligheid=30 mA Type A
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Resi9
Productnaam RESI9 RCBO
Type product of component Vermogenschakelaar met overbelastingsbeveiliging (RCBO)
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 1P + N
Neutrale positie Links
Aantal beveiligde polen 1
[In] nominale stroom 20 A
Type net AC
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Uitschakelcurve C
Aardlekgevoeligheid 30 mA conform EN/IEC 61009-2-1
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A
Uitschakelvermogen 4500 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 61009-2-1
Kwaliteitslabels CEBEC
Complementaire kenmerken
Netfrequentie 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V AC 50/60 Hz
Magnetische uitschakellimiet 5...10 x In
Stroomstoot 250 A
Contacpositietindicatie Ja
Type bediening Omschakelen
Lokale signalering AAN/UIT indicatie
Montagemodus Opklikbaar
Montagesteun DIN-rail
Verdeelblok Onder: biconnect
Aansluitingssteek 9 mm tussen fase en nul
Stap van 9 mm 4
Hoogte 74 mm
Breedte 36 mm
Diepte 90 mm
Nettogewicht 0,19 kg
Kleur Wit
Mechanische levensduur 20000 cycli
Elektrische levensduur 20000 cycli
Aansluitingen - klemmen Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 10 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 16 mm² - stijve
Draadstriplengte 14 mm for boven- of onderkant connection
Aandraaimoment 2 N.m boven- of onderkant
Differentieelfunctie Geïntegreerd
Omgeving
Normen EN/IEC 61009-2-1
IP-beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Tropicalisatie 2 conform IEC 60068-1
Relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur voor werking -25…40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -30…70 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 3,6 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 190,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 11,887 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
Contractuële waarborg
Garantie 18 months