Schneider-Electric Cebeo
 
R9M21 foto- cebeo
R9M21
PowerTag Resi9 Monoconnect 63A 1P+N boven
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma PowerLogic
Productnaam Powertag R9 M63
Type product of component Energiesensor
Kolom 1P + N
Maximale stroom [Imax] 63A
Naam mobiele app Wiser by SE
[Ib] Basic current 10 A
Starting current 40 mA
Saturation current 130 A
Productspecifieke toepassing Belasting monitoring
Kring monitoring
Overbelastingsalarm
Monitoring energieproductie (fotovoltaïsch)
Energiebeheer
Compatibiliteit product Wiser hub generatie 1
Bereik compatibiliteit Resi9
Type meting Stroom
Actieve energie
Spanning
Nauwkeurigheidsklasse Klasse 1 stroom conform IEC 61557-12
Klasse 0,5 spanning conform IEC 61557-12
Klasse 1 actieve energie conform IEC 61557-12
Montagelocatie Bovenkant
Montagesteun Op vermogenschakelaar
Bestemming product Verdeelkast
IP-beschermingsgraad Spanningsverlies met gemeten stroom bij spanningsverlies
Supportmedium transmissie Radiofrequentie 2,4…2,4835 GHz conform IEEE 802.15.4
Emissievermogen 10 mW
Complementaire kenmerken
Montagemethode Met schroeven (aansluitklemmen)
Elektrische aansluiting (spanning detectie en voeding) Connector tand
Sectie kabel 1 stijve kabel 1,5…16 mm²
2 meeraderige kabel 1,5…2,5 mm²
2 stijve kabel 1,5…2,5 mm²
1 meeraderige kabel 1,5…16 mm²
Voedingsspanning 200...240V AC, +/- 20 %
Netfrequentie 50 Hz
60 Hz
Maximaal stroomverbruik 1 VA
Normen IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
Hoogte 16,5 mm
Breedte 36 mm
Diepte 43 mm
Nettogewicht 17,5 g
Kleur Wit (RAL 9003)
Omgeving
Kwaliteitslabels CE
Richtlijnen 2014/53/EU - richtlijn betreffende radioapparatuur
Werkingshoogte 0...2000 m
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…85 °C
Overspanningscategorie III conform IEC 61010-1
Meetcategorie Categorie III conform IEC 61010-2-030
IP-beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK05
Vervuilingsgraad 3
Relatieve vochtigheid 0…95 % bij 45 °C conform IEC 60721-3-3
Trillingsweerstand 3M4 conform IEC 60721-3-3
Elektromagnetische compatibiliteit Residentiële elektromagnetische omgeving conform IEC 61326-1
Uitgestraalde EMC conform ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetische emissie conform IEC 62311
Milieu-eigenschappen Stofdicht klasse 3S3 conform IEC 60721-3-3
Zoutnevel class 3C2 conform IEC 60721-3-3
Binnengebruik
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 41,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,31 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden