|
|
|
R9M42
PowerTag Resi9 Monoconnect 63A 3P+N beneden
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
PowerLogic
|
Productnaam
|
Powertag R9 M63
|
Type product of component
|
Energiesensor
|
Kolom
|
3P + N
|
Maximale stroom [Imax]
|
63A
|
Productspecifieke toepassing
|
Belasting monitoring
Kring monitoring
Overbelastingsalarm
Monitoring energieproductie (fotovoltaïsch)
Energiebeheer
|
Compatibiliteit product
|
Wiser IP-module
|
Bereik compatibiliteit
|
Resi9
|
Type meting
|
Spanning
Actieve energie
Stroom
|
Nauwkeurigheidsklasse
|
Klasse 1 stroom conform IEC 61557-12
Klasse 0,5 spanning conform IEC 61557-12
Klasse 1 actieve energie conform IEC 61557-12
|
Montagelocatie
|
Basis
|
Montagesteun
|
Op vermogenschakelaar
|
Bestemming product
|
Verdeelkast
|
IP-beschermingsgraad
|
Spanningsverlies met gemeten stroom bij spanningsverlies
|
Supportmedium transmissie
|
Radiofrequentie 2,4…2,4835 GHz conform IEEE 802.15.4
|
Emissievermogen
|
10 mW
|
Complementaire kenmerken
Montagemethode
|
Met schroeven (aansluitklemmen)
|
Elektrische aansluiting (spanning detectie en voeding)
|
Connector tand
|
Sectie kabel
|
1 stijve kabel 1,5…16 mm²
2 meeraderige kabel 1,5…2,5 mm²
2 stijve kabel 1,5…2,5 mm²
1 meeraderige kabel 1,5…16 mm²
|
Voedingsspanning
|
220...240 V AC, +/- 20 %, tussen fase en nul
380...415 V AC, +/- 20 %, tussen fasen
|
Netfrequentie
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximaal stroomverbruik
|
2 VA
|
Normen
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Hoogte
|
16,5 mm
|
Breedte
|
72 mm
|
Diepte
|
43 mm
|
Nettogewicht
|
35 g
|
Kleur
|
Wit (RAL 9003)
|
Omgeving
Kwaliteitslabels
|
CE
|
Richtlijnen
|
2014/53/EU - richtlijn betreffende radioapparatuur
|
Werkingshoogte
|
0...2000 m
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…60 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…85 °C
|
Overspanningscategorie
|
III conform IEC 61010-1
|
Meetcategorie
|
Categorie III conform IEC 61010-2-030
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK05
|
Vervuilingsgraad
|
3
|
Relatieve vochtigheid
|
0…95 % bij 45 °C conform IEC 60721-3-3
|
Trillingsweerstand
|
3M4 conform IEC 60721-3-3
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Residentiële elektromagnetische omgeving conform IEC 61326-1
Uitgestraalde EMC conform ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetische emissie conform IEC 62311
|
Milieu-eigenschappen
|
Stofdicht klasse 3S3 conform IEC 60721-3-3
Zoutnevel class 3C2 conform IEC 60721-3-3
Binnengebruik
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
60,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,172 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|