|
|
|
SSM1A16B7
single phase relay, Harmony Solid State Modular Relays, 6A, DIN rail mount, zero voltage switching, input 18 to 36V AC, output 24 to 280V AC
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony Solid state relais
|
Type product of component
|
Solid-staterelais tot 10 A
|
Korte naam apparaat
|
SSM
|
Aantal kanalen
|
1
|
Aantal fasen
|
1 fase
|
Output switching mode
|
Nulspanning schakelen
|
Complementaire kenmerken
Montagesteun
|
Symmetrische DIN-rail
|
[In] nominale stroom
|
6 A
|
Uitgangsspanning
|
24...280 V AC
|
[Uc] spanning stuurkring
|
18...36 V AC
|
Aandraaimoment
|
0.5...0.8 N.m voor invoer
0.5...0.8 N.m voor uitvoer
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklemmen: 1 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) voor invoer
Schroefklemmen: 1 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) voor uitvoer
|
Maximale capaciteit
|
10 pF voor invoer/uitvoer
|
Isolatieweerstand
|
1000 MOhm bij 500 V DC
|
Lokale signalering
|
Voor inputstatus: LED (groene)
|
Minimale schakelspanning
|
18 V AC inschakelen
|
Maximale schakelspanning
|
4 V AC uitschakelen
|
Ingangsstroom
|
3,5…8,5 mA
|
Uitgangstype in vaste toestand
|
Nulspanning schakelen
SCR output
|
Laststroom
|
0,15…6 A
|
Tijdelijke overspanning
|
600 V
|
Stroomstoot
|
285 A voor 16.6 ms
300 A voor 20 ms
|
Maximale spanningsval
|
<1,3 V on-state
|
Motorvermogen pk
|
0,16 pk bij <40 °C 240 V AC
|
Maximale I²t voor smelting
|
410 A².s voor 10 ms bij 50 Hz halve cyclus
375 A².s voor 8,33 ms bij 60 Hz halve cyclus
|
Maximale lekstroom
|
0,1 mA UIT-status
|
DV/dt
|
500 V/µs UIT-status bij maximale spanning
|
Responstijd
|
0,5 cyclus (inschakelen)
30 ms (uitschakelen)
|
Vermogensfactor
|
0,5 (met maximale belasting)
|
Overspanningscategorie
|
III
|
Breedte
|
11 mm
|
Hoogte
|
90,3 mm
|
Diepte
|
83,7 mm
|
Nettogewicht
|
0,05 kg
|
Omgeving
Vlamvertraging
|
V0 conform UL 94
|
Doorslagvastheid
|
4 kV AC voor invoer/uitvoer
4 kV AC voor ingang of uitgang naar case
|
Vervuilingsgraad
|
2
|
Normen
|
IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
|
Productcertificeringen
|
CSA
UL
|
Markering
|
CE
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-30…80 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-30…100 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
65,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
96
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,760 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|