|
|
|
SSM3A325P7
Solid state modular relay, Harmony, 25A, DIN rail mount, zero voltage switching, input 180…280V AC, output 48…600V AC
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony Solid state relais
|
Type product of component
|
Solid-staterelais tot 30 A
|
Korte naam apparaat
|
SSM3
|
Aantal kanalen
|
3
|
Aantal fasen
|
3 fases
|
Output switching mode
|
Nulspanning schakelen
|
Complementaire kenmerken
Montagesteun
|
Symmetrische DIN-rail
|
[In] nominale stroom
|
25 A
|
Uitgangsspanning
|
48...600 V AC
|
[Uc] spanning stuurkring
|
180...280 V AC
|
Aandraaimoment
|
0.6...0.7 N.m voor invoer
1.36...1.7 N.m voor uitvoer
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklemmen: 0.2...1.3 mm², (AWG 24...AWG 16) voor invoer
Schroefklemmen: 1.3...5.3 mm², (AWG 16...AWG 10) voor uitvoer
|
Maximale capaciteit
|
8 pF voor invoer/uitvoer
|
Isolatieweerstand
|
1000 MOhm
|
Lokale signalering
|
Voor inputstatus: LED (groene)
|
Schakelspanning
|
10 V uitschakelen
180 V inschakelen
|
Ingangsstroom
|
19…24 mA
|
Uitgangstype in vaste toestand
|
Nulspanning schakelen
|
Laststroom
|
0,1…25 A
|
Tijdelijke overspanning
|
1100 V
|
Stroomstoot
|
286 A voor 20 ms bij 50 Hz
300 A voor 16.6 ms bij 60 Hz
|
Maximale spanningsval
|
<1,35 V on-state
|
Motorvermogen pk
|
1 pk bij <40 °C 240 V AC
2 pk bij <40 °C 380 V AC
3 pk bij <40 °C 480 V AC
|
Maximale I²t voor smelting
|
410 A².s voor 10 ms bij 50 Hz halve cyclus
374 A².s voor 8.3 ms bij 60 Hz halve cyclus
|
Maximale lekstroom
|
0,25 mA UIT-status
|
DV/dt
|
500 V/µs UIT-status bij maximale spanning
|
Responstijd
|
30 ms (uitschakelen)
20 ms (inschakelen)
|
Vermogensfactor
|
0,5 (met maximale belasting)
|
Overspanningscategorie
|
III
|
Nettogewicht
|
0,74 kg
|
Omgeving
Doorslagvastheid
|
4 kV AC voor invoer/uitvoer
4 kV AC voor ingang of uitgang naar case
|
Vervuilingsgraad
|
2
|
Normen
|
UL 508
IEC 60950-1
CSA C22.2 Nr 14
|
Productcertificeringen
|
CSA
UL
EAC
|
Markering
|
CSA
CE
EAC
UL
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-20…60 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…100 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14 cm
|
Package 1 Width
|
11 cm
|
Package 1 Length
|
11 cm
|
Package 1 Weight
|
795 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,393 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|