|
|
|
SSP1A150BD
single phase relay, Harmony Solid State Relays, 50A, panel mount, zero voltage switching, input 3 to 32V DC, output 24 to 300V AC
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony Solid state relais
|
Type product of component
|
Panel mount relay
|
Korte naam apparaat
|
SSP1
|
Montagesteun
|
Paneel
|
Aantal fasen
|
1 fase
|
[In] nominale stroom
|
50 A
|
Uitgangstype in vaste toestand
|
Nulspanning schakelen
SCR output
|
Output switching mode
|
Nulspanning schakelen
|
Complementaire kenmerken
Test button
|
Zonder testknop
|
[Uc] spanning stuurkring
|
3...32 V DC
|
Minimale schakelspanning
|
3 V DC inschakelen
|
Maximale schakelspanning
|
1 V DC uitschakelen
|
Responstijd
|
0,5 cyclus (inschakelen)
0,5 cyclus (uitschakelen)
|
Ingangsstroom
|
10 mA bij 12 V DC
|
Uitgangsspanning
|
24...300 V AC
|
Laststroom
|
0,15…50 A
|
Stroomoverspanning
|
600 V
|
Stroomstoot
|
625 A voor 16.6 ms
|
Maximale I²t voor smelting
|
1621 A².s voor 8,33 ms bij 60 Hz halve cyclus
1770 A².s voor 10 ms bij 50 Hz halve cyclus
|
Uitgang overspanningsbeveiliging
|
Type 1 - 40 A miniature circuit breaker (MCB) - curve B
Type 2 - 32 A miniature circuit breaker (MCB) - curve B
|
Maximale lekstroom
|
1 mA UIT-status
|
Maximale spanningsval
|
<1,15 V on-state
|
DV/dt
|
500 V/µs UIT-status bij maximale spanning
|
Vermogensfactor
|
0,5 (met maximale belasting)
|
Kaliber motorcontroller
|
0,75 pk 120 V AC
2 pk 240 V AC
|
Isolatieweerstand
|
1000 MOhm bij 500 V DC
|
Maximale capaciteit
|
10 pF voor invoer/uitvoer
|
Doorslagvastheid
|
4 kV AC voor invoer/uitvoer
4 kV AC voor ingang of uitgang naar case
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV output to case
6 kV input to output
|
Aandraaimoment
|
1.5...1.7 N.m voor invoer
2...2.2 N.m voor uitvoer
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklemmen: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) met kabelhuls voor invoer
Schroefklemmen: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) met kabelhuls voor uitvoer
Schroefklemmen: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) zonder kabelhuls voor invoer
Schroefklemmen: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) zonder kabelhuls voor uitvoer
Vertakte tagconnectoren: 9.2 x 4 mm voor invoer
Ringschoenen: 9.2 x 4 mm voor invoer
Vertakte tagconnectoren: 11.7 x 4.5 mm voor uitvoer
Ringschoenen: 11.7 x 4.5 mm voor uitvoer
|
Thermische weerstand
|
0.45 °C/W junction to case
|
LED indicator
|
LED, groene voor invoer
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Veiligheid van de betrouwbaarheid data
|
MTTFd = 1875.9 years
B10d = 1731395
|
Nettogewicht
|
89,2 g
|
Presentatie product
|
Compleet product
|
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…80 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…125 °C
|
Vervuilingsgraad
|
2
|
Overspanningscategorie
|
III
|
Productcertificeringen
|
EAC
CSA
UL
CE
|
Markering
|
EAC
CE
UL
CSA
|
Normen
|
UL 508
CSA C22.2 No 14-13
IEC 62314
IEC 60950-1
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,8 cm
|
Package 1 Width
|
4,8 cm
|
Package 1 Length
|
6,5 cm
|
Package 1 Weight
|
98 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,272 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|