|
|
|
SSP3A250BDT
three phase relay, Harmony Solid State Relays, 50A, panel mount, zero voltage switching, thermal pad, input 4 to 32V DC, output 42 to 660V AC
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony Solid state relais
|
Meegeleverde toebehoren
|
Thermische interface
|
Type product of component
|
Solid-staterelais tot 50 A
|
Korte naam apparaat
|
SSP
|
Montagesteun
|
Paneel
|
Aantal fasen
|
3 fases
|
[In] nominale stroom
|
50 A
|
Uitgangstype in vaste toestand
|
Nulspanning schakelen
|
Output switching mode
|
Nulspanning schakelen
|
Complementaire kenmerken
Type bediening
|
Zonder testknop
|
Minimale schakelspanning
|
4 V DC inschakelen
|
Maximale schakelspanning
|
1 V DC uitschakelen
|
Responstijd
|
8.33 ms (inschakelen)
8.33 ms (uitschakelen)
|
Ingangsstroom
|
15…35 mA
|
Laststroom
|
0,4…50 A
|
Stroomoverspanning
|
1200 V
|
Stroomstoot
|
715 A voor 20 ms
750 A voor 16.6 ms
|
Maximale I²t voor smelting
|
2520 A².s voor 10 ms bij 50 Hz halve cyclus
2320 A².s voor 8.3 ms bij 60 Hz halve cyclus
|
Uitgang overspanningsbeveiliging
|
TVS
|
Maximale lekstroom
|
3 mA UIT-status
|
Maximale spanningsval
|
<1,6 V on-state
|
DV/dt
|
500 V/µs UIT-status bij maximale spanning
|
Vermogensfactor
|
0,5 (met maximale belasting)
|
Kaliber motorcontroller
|
1,5 pk bij <40 °C 120 V AC
3 pk bij <40 °C 240 V AC
7,5 pk bij <40 °C 480 V AC
10 pk bij <40 °C 600 V AC
|
Motorvermogen kW
|
1,1 kW bij 40 °C 120 V AC
2,2 kW bij 40 °C 240 V AC
5,5 kW bij 40 °C 480 V AC
7,5 kW bij 40 °C 600 V AC
|
Isolatieweerstand
|
>= 1000 MOhm bij 500 V DC
|
Maximale capaciteit
|
8 pF voor invoer/uitvoer
|
Doorslagvastheid
|
4 kV AC voor invoer/uitvoer
4 kV AC voor ingang of uitgang naar case
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
0,8 kV voor input to case
6 kV voor invoer/uitvoercircuit
6 kV voor invoer/uitvoer naar case
|
Aandraaimoment
|
1..2 N.m voor invoer
2.5 N.m voor uitvoer
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklemmen: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm², (AWG 24...AWG 14) voor invoer
Schroefklemmen: 1 x 1.5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 8) voor uitvoer
|
Thermische weerstand
|
0.15 °C/W
|
LED indicator
|
LED, groene voor invoer
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Elektrostatische ontlading 4 kV criteria B contactontlading conform IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading 8 kV criteria B luchtontlading conform IEC 61000-4-2
Geleidende RF verstoringen 10 V. 0.15...80 MHz criteria A conform IEC 61000-4-6
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest 10 V/m. 80 MHz...1 GHz criteria A conform IEC 61000-4-3
Immuniteitstest overspanning 1 kV criteria B uitvoerpoorten lijn naar lijn conform IEC 61000-4-5
Immuniteitstest overspanning 2 kV criteria B uitvoerpoorten lijn naar aarding conform IEC 61000-4-5
Immuniteitstest overspanning 1 kV criteria B ingangspoorten lijn naar aarding conform IEC 61000-4-5
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest 2 kV, 5kHz criteria B uitvoerpoorten conform IEC 61000-4-4
Immuun voor voltagedalingen 0 %/20 ms criteria B conform IEC 61000-4-11
Immuun voor voltagedalingen 40 %/200 ms criteria C conform IEC 61000-4-11
Immuun voor voltagedalingen 70%/500 ms criteria C conform IEC 61000-4-11
Immuniteit voor korte onderbreking 0%/5 s criteria C conform IEC 61000-4-11
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest 1 kV, 5kHz criteria B ingangspoorten conform IEC 61000-4-4
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest 3 V/m. 1.4...6 GHz criteria A conform IEC 61000-4-3
Uitgestraalde eliminatie 30...1000 MHz omgeving A conform IEC 60947-1
Uitgevoerde overbrenging 0.15...30 MHz omgeving A conform IEC 60947-1
|
Nettogewicht
|
0,37 kg
|
Breedte
|
104 mm
|
Hoogte
|
74,6 mm
|
Diepte
|
41 mm
|
Presentatie product
|
Compleet product
|
Omgeving
Vlamvertraging
|
V0 conform UL 94
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…80 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…125 °C
|
Vervuilingsgraad
|
2
|
Overspanningscategorie
|
III
|
Productcertificeringen
|
CE
CSA
EAC
UL
UKCA
|
Markering
|
CE
|
Normen
|
IEC/EN 62314
IEC/EN 60947-4-2
IEC/EN 60947-4-3
UL 60947-4-2
C22.2 Nr. 14
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
277,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,880 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Loodvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|