|
|
|
STBEPI2145K
parallelle interfacekit STB - 12 I CH - 8 O CH
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Modicon STB verdeelde I/O oplossing
|
Type product of component
|
Kit voor parallelle interface
|
Productspecifieke toepassing
|
TeSys Quickfit
TeSys U
|
Complementaire kenmerken
Samenstelling kit
|
Aansluitklem met veer
STBXBA3000 basis
Aansluitklem met schroef
STBEPI2145 module
|
Aantal ingangskanalen
|
12
|
Ingangsspanning
|
24 V
|
Type ingangsspanning
|
DC
|
Limieten ingangsspanning
|
15...30 V bij status 1
-3...5 V bij status 0
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 0.5 mA
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 2 mA
|
Aantal uitgangskanalen
|
8
|
Uitgangsspanning
|
24 V
|
Type uitgangsspanning
|
DC
|
Type bescherming
|
Stroombeveiliging zekering geïntegreerd op PDM verschuiving in de tijd 10 A
Overbelastingsbeveiliging
Beveiliging tegen kortsluiting
Bescherming ingang weerstand begrensd
|
Warmtewisseling
|
Ja
|
Hot swapping
|
Ja voor standaard-NIMs
|
Uitwijking
|
Niveau 0 basis-NIMs
Door gebruiker configureerbaar standaard-NIMs
|
Elektrische aansluiting
|
4 RJ45 connectoren
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24 V DC
|
Voeding
|
Stroomdistributie module
|
Compatibiliteit product
|
Voedingsdistributiemodule STBPDT3100/3105
Montagebasis STBXBA3000
|
Stroomverbruik
|
<= 100 mA bij 24 V DC voor sensor bus
<= 220 mA bij 24 V DC voor aandrijverbus voor 150 ms
100 mA bij 5 V DC voor logische bus
50 mA bij 24 V DC voor aandrijverbus (met alle 8 uitgangen op status 0)
80 mA bij 24 V DC voor aandrijverbus per uitgang op status 1
|
Markering
|
CE
|
Overspanningscategorie
|
II
|
Status LED
|
1 LED (groen) modulestatus (RDY)
1 LED (rood) modulefout (ERR)
2 LEDs (groen) positie schakelaar (S1 en S2)
4 LEDs (groen) uitgangsstatus
|
Diepte
|
170 mm
|
Hoogte
|
28,1 mm
|
Breedte
|
128,3 mm
|
Nettogewicht
|
0,165 kg
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
FM klasse 1, sectie 2
UL
CSA
|
Vervuilingsgraad
|
2 conform IEC 60664-1
|
Werkingshoogte
|
<= 2000 m
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conform IEC 61131-2 class 1
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…70 °C (zonder)
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…85 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % bij 60 °C zonder condensatie
|
Trillingsweerstand
|
3 gn bij 58…150 Hz op 35 x 7,5mm symmetrische DIN-rail
5 gn bij 58…150 Hz op 35 x 15mm symmetrische DIN-rail
+/-0.35 mm bij 10…58 Hz
|
Schokbestendigheid
|
30 gn voor 11 ms conform IEC 88 referentie 2-27
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
13 cm
|
Package 1 Weight
|
161 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,646 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
75,0 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
69 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|