Schneider-Electric Cebeo
 
TSXPLP01 foto- cebeo
TSXPLP01
batterij voor back-up intern RAM-geheugen - Modicon TSX Micro
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Modicon Premium automatiseringsplatform
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Afzonderlijke onderdelen
Type toebehoren/aparte onderdelen Batterij
Omschrijving toebehoren Batterij
Bestemming toebehoren PLC
Productspecifieke toepassing V back-up intern RAM-geheugen
Hoeveelheid per set Set van 1
Complementaire kenmerken
Gewicht product 0,01 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 11 g
Hoogte verpakking 1 1,8 cm
Breedte verpakking 1 6,4 cm
Lengte verpakking 1 6,4 cm
Type verpakking 2 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 400
Gewicht verpakking 2 4,6 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)