|
|
|
VDIB6052002
Actassi - Coupler - LC duplex - SM - beige - lot van 100 stuks
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Actassi
|
Type product of component
|
Singlemode glasvezel adapter
|
Kleur
|
Blauw
|
Type verpakking
|
Zakje
|
Hoeveelheid per set
|
100
|
Complementaire kenmerken
Minimale uitgangsimpedantie
|
200 cycli
|
Diameter glasvezel
|
9/125 µm
|
Vezel performance
|
OS1
OS2
|
Type connector
|
LC duplex sq
|
Materiaal
|
Zirconia: verbindingsring
|
Bevestigingsmodus
|
Met clips
|
Breedte
|
13 mm
|
Hoogte
|
15,3 mm
|
Lengte
|
25 mm
|
Doelland
|
Europa
|
Omgeving
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…85 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-25…85 °C
|
Normen
|
LC adaptor: TIA/EIA-604-10 A
LC adaptor: IEC 61754-20 Ed.2
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,900 cm
|
Package 1 Width
|
2,100 cm
|
Package 1 Length
|
3,700 cm
|
Package 1 Weight
|
3,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
5,000 cm
|
Package 2 Width
|
14,000 cm
|
Package 2 Length
|
20,000 cm
|
Package 2 Weight
|
338,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,544 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|