Schneider-Electric Cebeo
 
VDIB699021M foto- cebeo
VDIB699021M
Actassi - FO CAMSPLICE CONNECTOR X6
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Actassi
Product Glasvezel Camsplice connector
Complementaire kenmerken
Hoeveelheid per set 6
Diameter 4,2 mm
Lengte 44 mm
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,2 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 35,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 765,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Contractuële waarborg
Garantie 18 months