|
|
|
VW3A4432
EMC montagekit - voor snelheidsregelaar bouwgrootte 3
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Altivar machine ATV340
|
Type toebehoren/aparte onderdelen
|
Montageplaat
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Montage en bevestiging toebehoren
|
Compatibiliteit product
|
ATV340 snelheidsregelaar 11 kW motor
ATV340 snelheidsregelaar 15 kW motor
ATV340 snelheidsregelaar 18 kW motor
ATV340 snelheidsregelaar 22 kW motor
|
Bestemming toebehoren
|
Variabele snelheidsaandrijving
|
Complementaire kenmerken
Samenstelling kit
|
1 EMC plaat onderaan
1 EMC plaat boven
11 schroeven
6 klemmen
|
Nettogewicht
|
0,423 kg
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,1 cm
|
Package 1 Width
|
17,0 cm
|
Package 1 Length
|
23,5 cm
|
Package 1 Weight
|
577,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,781 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Contractuële waarborg
|
|