|
|
|
VW3A8120
simple loader - voor variabele snelheidsregelaar
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Altivar
|
Type product of component
|
Enkelvoudige laderwerktuig
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Toebehoren voor configuratie
|
Type toebehoren/aparte onderdelen
|
Eenvoudig laadgereedschap
|
Bestemming toebehoren
|
Variabele snelheidsaandrijving
|
Bereik compatibiliteit
|
Altivar 61Q
Altivar 32
Altivar 31C
Altivar Machine ATV320
Altivar 61
Altivar 312
Altivar 12
Altivar 312 zonnepaneel
Altivar Lift
Easy Altivar 310
Altivar 71
Altivar 71Q
Easy Altivar 310L
|
Samenstelling kit
|
Eenvoudig laadgereedschap
1 snoerenset met 2 connectors RJ45
|
Complementaire kenmerken
Productspecifieke toepassing
|
Configuratie kopiëren van een station naar een ander station
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,400 cm
|
Package 1 Width
|
16,600 cm
|
Package 1 Length
|
23,400 cm
|
Package 1 Weight
|
136,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,450 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|