Schneider-Electric Cebeo
 
VX4A1104 foto- cebeo
VX4A1104
control terminal board kit for variable speed drive Altivar 61 / 71
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Altivar
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Aansluitingstoebehoren
Type toebehoren/aparte onderdelen Aansluitblok
Complementaire kenmerken
Bestemming toebehoren Variabele snelheidsaandrijving
Bereik compatibiliteit Altivar 71
Altivar 61
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7 cm
Package 1 Width 17 cm
Package 1 Length 23 cm
Package 1 Weight 202 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,127 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 56
Package 3 Height 77 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 25,516 kg
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden