Schneider-Electric Cebeo
 
XAPM11 foto- cebeo
XAPM11
leeg controlestation - XAP-M - metaal - zonder boring
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XAP
Type product of component Gegoten leeg besturingsstation
Korte naam apparaat XAPM
Afmetingen voorplaat product 80 x 80 mm
Bruikbare diepte 49 mm
Zekeringnummer Niet doorboord
Kleur behuizingsbasis Blauw
Kleur deksel Blauw
Materiaal Zinklegering
Ingang kabel 1 gat met blindplug voor kabelpakkingbus, klemvermogen: 14 mm
1 gat zonder blindplug voor kabelpakkingbus, klemvermogen: 14 mm
Montage product Inbouwmontage
IP-beschermingsgraad IP65 conforming to IEC 60529
IP69 conform NF C 20-010
IP69K
Complementaire kenmerken
Gewicht product 0,46 kg
Omgeving
Beschermende behandeling TC
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I conform IEC 60536
Class I conforming to NF C 20-030
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 534 g
Hoogte verpakking 1 9,4 cm
Breedte verpakking 1 9 cm
Lengte verpakking 1 8,4 cm
Offer Sustainability
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months